メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 開き方向

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アルミ押し出しクリーン蝶番 ACHF

通常単価(税別)
2,997
税込単価
3,297
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

FA装置の構造部材表面処理 アルマイト処理取付フレーム M6タイプ材質 本体 アルミ合金[AL] ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

ACHF-6065-6-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ACHF-6065-6-Lの仕様・寸法情報

種類
抜差し蝶番
本体材質
アルミ合金[AL]
表面処理
アルマイト処理
本体色
シルバー
許容荷重(N)
80(2ヶ使用時)
開き方向
左開き用
長さ(mm)
65
幅(mm)
60
取付フレーム
M6タイプ
セット販売
単品(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト無)
キャップ材質
ポリアセタール[POM]
軸材質
ステンレス鋼[SUS303]
キャップ色
ホワイト
RoHS?
10

商品情報

外形図

アルミ押し出しクリーン蝶番 ACHF 外形図

※・抜き差し可能
・左開き用、右開き用有り(イラストは右開き用)

製品仕様

材質本体アルミ合金[AL]
キャップポリアセタール[POM]
ステンレス鋼[SUS303]
表面処理本体アルマイト処理
本体シルバー
キャップホワイト
質量49.0g
許容荷重80N(2ヶ使用時)

使用例

■取付例

アルミ押し出しクリーン蝶番 ACHF 使用例関連画像

※扉部推奨締結方法(選択)
ABC・CJT・CJRシリーズ使用、ブラケット使用、座グリ止め

型番リスト

表示件数
型番
ACHF-6065-6-L

開き方向

RoHS?最小発注数量
左開き用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

FA装置の構造部材表面処理 アルマイト処理取付フレーム M6タイプ材質 本体 アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM]   軸:ステンレス鋼[SUS303]

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ押し出しクリーン蝶番 ACHFの型番ACHF-6065-6-Lのページです。 型番ACHF-6065-6-Lに関する仕様情報を記載しております。
アルミ押し出しクリーン蝶番 ACHFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ押し出しクリーン蝶番 ACHF
アルミ押し出しクリーン蝶番締結部品セット ACHF
アルミ押し出し蝶番 AHS
高荷重用アルミ押し出し蝶番 AHB
高荷重用アルミ押し出し蝶番 AHH
高荷重用アルミ押し出し蝶番(異種対応)
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格2,9973,2971,897 -4,097 -5,897 -5,997 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番抜差し蝶番平蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番ハタ蝶番
本体材質アルミ合金[AL]アルミ合金[AL]A6N01S-T5A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5
表面処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理
本体色シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
許容荷重(N)80(2ヶ使用時)80(2ヶ使用時)150(2ヶ使用時)500(2ヶ使用時)500(2ヶ使用時)500(2ヶ使用時)

アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング