17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

アルミダイカスト蝶番

通常単価(税別)
8381,697
税込単価
9221,867
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・FA装置の構造部材。左開き用・右開き用有り(イラストは右開き用)

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AHS-4040-4

アルミダイカスト蝶番 AHS-4040-4の外形図

AHS-6060-6

アルミダイカスト蝶番 AHS-6060-6の外形図

AHS-8080-8

アルミダイカスト蝶番 AHS-8080-8の外形図

※左開き用・右開き用有り(イラストは右開き用)

製品仕様

技術情報

-材質表面処理開き方向許容荷重質量
AHS-4040-4-L-SL(シルバー)アルミダイカスト [ADC-12]アクリル塗装右開き用100N(2ヶ使用時)18.8g
AHS-4040-4-L-BK(ブラック)
AHS-4040-4-R-SL(シルバー)左開き用
AHS-4040-4-R-BK(ブラック)
AHS-6060-6-L-SL(シルバー)右開き用150N(2ヶ使用時)52.0g
AHS-6060-6-L-BK(ブラック)
AHS-6060-6-R-SL(シルバー)左開き用
AHS-6060-6-R-BK(ブラック)
AHS-8080-8-L-SL(シルバー)右開き用150N(2ヶ使用時)120.0g
AHS-8080-8-L-BK(ブラック)
AHS-8080-8-R-SL(シルバー)左開き用
AHS-8080-8-R-BK(ブラック)

オプション内容

--BNH
AHS-4040-4
(M4)
四角ナットNSM-04-4 (4ヶ)
ナットホルダーNH-04-GR (4ヶ)
AHS-6060-6
(M6)
四角ナットNSM-06-6 (4ヶ)
ナットホルダーNH-06-GR (4ヶ)
AHS-8080-8
(M8)
四角ナットNSM-08-8 (4ヶ)
ナットホルダーNH-08-GR (4ヶ)

付属部品

-締結ボルト
AHS-4040-4
(M4)
FCS-04-09(-BK) (4ヶ)
AHS-6060-6
(M6)
FCS-06-14(-BK) (4ヶ)
AHS-8080-8
(M8)
FCS-08-18(-BK) (4ヶ)

使用例

アルミダイカスト蝶番 取付例

アルミダイカスト蝶番 アルミダイカスト蝶番 取付例

※扉部推奨締結方法(選択)
M4・M6 : ABC・CJT・CJRシリーズ使用、ブラケット使用、座グリ止め
M8   : CJS・CJT・CJRシリーズ使用、ブラケット使用、座グリ止め

型番リスト

表示件数

本体色

許容荷重

(N)

開き方向

長さ

(mm)

(mm)

取付フレーム

締結ボルト

RoHS?最小発注数量
ブラック
100(2ヶ使用時)
左開き用
40
40
M4タイプ
FCS-04-09(-BK)(4ヶ)
10
1個
シルバー
100(2ヶ使用時)
左開き用
40
40
M4タイプ
FCS-04-09(-BK)(4ヶ)
10
1個
ブラック
100(2ヶ使用時)
右開き用
40
40
M4タイプ
FCS-04-09(-BK)(4ヶ)
10
1個
シルバー
100(2ヶ使用時)
右開き用
40
40
M4タイプ
FCS-04-09(-BK)(4ヶ)
10
1個
ブラック
150(2ヶ使用時)
左開き用
60
60
M6タイプ
FCS-06-14(-BK)(4ヶ)
10
1個
シルバー
150(2ヶ使用時)
左開き用
60
60
M6タイプ
FCS-06-14(-BK)(4ヶ)
10
1個
ブラック
150(2ヶ使用時)
右開き用
60
60
M6タイプ
FCS-06-14(-BK)(4ヶ)
10
1個
シルバー
150(2ヶ使用時)
右開き用
60
60
M6タイプ
FCS-06-14(-BK)(4ヶ)
10
1個
ブラック
150(2ヶ使用時)
左開き用
80
80
M8タイプ
FCS-08-18(-BK)(4ヶ)
10
1個
シルバー
150(2ヶ使用時)
左開き用
80
80
M8タイプ
FCS-08-18(-BK)(4ヶ)
10
1個
ブラック
150(2ヶ使用時)
右開き用
80
80
M8タイプ
FCS-08-18(-BK)(4ヶ)
10
1個
シルバー
150(2ヶ使用時)
右開き用
80
80
M8タイプ
FCS-08-18(-BK)(4ヶ)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
838
( 922 )
在庫品1日目当日出荷可能
838
( 922 )
在庫品1日目当日出荷可能
838
( 922 )
在庫品1日目当日出荷可能
838
( 922 )
在庫品1日目当日出荷可能
948
( 1,043 )
在庫品1日目当日出荷可能
948
( 1,043 )
在庫品1日目当日出荷可能
948
( 1,043 )
在庫品1日目当日出荷可能
948
( 1,043 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,697
( 1,867 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,697
( 1,867 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,697
( 1,867 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,697
( 1,867 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・FA装置の構造部材。左開き用・右開き用有り(イラストは右開き用)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミダイカスト蝶番のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外販装置付帯のカバー部開閉補助機構として
4
満足度:4.0
ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級にて製作の外販装置付帯カバー部開閉補助機構として使用しています。各社の類...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミダイカスト蝶番
アルミダイカスト蝶番締結部品セット
アルミ押し出し蝶番 AHO
アルミ押し出し蝶番 AHC
アルミ押し出しクリーン蝶番 ACHS
アルミ押し出しクリーン蝶番 ACHF
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格838-898 -1,697 -1,697 -2,897 -2,997
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番
本体材質アルミダイカスト[ADC-12]アルミダイカスト[ADC-12]A6N01S-T5A6N01S-T5アルミ合金[AL]アルミ合金[AL]
表面処理アクリル塗装アクリル塗装アルマイト処理 クリア塗装アルマイト処理 クリア塗装アルマイト処理アルマイト処理
付属部品締結ボルト締結ボルト----
セット販売単品(四角ナット・ナットホルダー無)セット(四角ナット・ナットホルダー付)単品(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト・フランジナット無)単品(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト無)単品(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト無)単品(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト無)

アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング