メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

M8 Series 中間ブラケット

型番:

PMC-08-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PMC-08-6の仕様・寸法情報

種類
中間ブラケット
中間ブラケット形状
ブロック型
材質
樹脂
取付フレーム
M8タイプ
本体材質
ポリアセタール[POM]
ナット材質
SUS XM7 相当
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

M8 Series 中間ブラケット 外形図01

製品仕様

  • 本体材質:ポリアセタール (POM)
  • 四角ナット材質:SUS×M7相当
  • 質量:17g

使用例

M8 Series 中間ブラケット 使用例01

パネル取付例
非対称形状により3~5mmのパネルに対応 
※パネルを両方同時に付けることはできません。

 
M8 Series 中間ブラケット 使用例02

型番リスト

表示件数
型番
PMC-08-6
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
218
( 240 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・FA装置の構造部材。
・内部にM6用四角ナットが挿入されております。
・ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、規格外のブラケットも製作することが可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M8 Series 中間ブラケットの型番PMC-08-6のページです。 型番PMC-08-6に関する仕様情報を記載しております。
M8 Series 中間ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M8 Series 中間ブラケット
M4 Series 中間ブラケット
M6 シリーズ 中間ブラケット
フローティングホルダー
M4 Series 中間ブラケット締結部品セット
パネル押さえ
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格218378218458458 -3,697
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
種類中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケットパネル溝押さえ
中間ブラケット形状ブロック型L字型ブロック型ブロック型L字型-
材質樹脂アルミ樹脂アルミ樹脂樹脂
取付フレームM8タイプM4タイプM6タイプM6タイプとM8タイプM4タイプM6タイプ
本体材質ポリアセタール[POM]A6063S-T5ポリアセタール[POM]アルミニウム合金[AL] SUS304-ABS樹脂[ABS]+エラストマー[TPE] ABS樹脂[ABS]
よく一緒に購入される商品

パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング