メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

M4 Series 中間ブラケット

型番:

AMB-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AMB-04の仕様・寸法情報

種類
中間ブラケット
中間ブラケット形状
L字型
材質
アルミ
取付フレーム
M4タイプ
本体材質
A6063S-T5
表面処理
アルマイト処理
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

M4 Series 中間ブラケット 外形図

※1 片面にM4タップが施してあリます。

製品仕様

材質A6063S-T5
表面処理アルマイト処理
質量5.9g

使用例

パネル取付例

使用方法

M4 Series 中間ブラケット パネル取付例

3mmのパネルに対応

M4 Series 中間ブラケット 使用方法図

型番リスト

表示件数
型番
AMB-04
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・FA装置の構造部材。
・ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、規格外のブラケットも製作することが可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M4 Series 中間ブラケットの型番AMB-04のページです。 型番AMB-04に関する仕様情報を記載しております。
M4 Series 中間ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M4 Series 中間ブラケット
M8 Series 中間ブラケット
M6 シリーズ 中間ブラケット
フローティングホルダー
M4 Series 中間ブラケット締結部品セット
パネル押さえ
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格378218218458458 -3,697
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
種類中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケットパネル溝押さえ
中間ブラケット形状L字型ブロック型ブロック型ブロック型L字型-
材質アルミ樹脂樹脂アルミ樹脂樹脂
取付フレームM4タイプM8タイプM6タイプM6タイプとM8タイプM4タイプM6タイプ
本体材質A6063S-T5ポリアセタール[POM]ポリアセタール[POM]アルミニウム合金[AL] SUS304-ABS樹脂[ABS]+エラストマー[TPE] ABS樹脂[ABS]

パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング