メカニカル部品技術窓口
【特長】・FA装置の構造部材。・塩ビ/PET/アクリルなどの樹脂パネルを固定する際にご使用ください。・...
詳細を確認
板厚3mm用

板厚5mm用
| 型番 | 材質 | 質量 |
|---|---|---|
| CFS-06-3 | (1)アルミニウム合金[AL] (アルマイト処理) (2)SUS304 | 1.8g |
| CFS-06-5 | 1.93g |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パネルサポートブラケット 樹脂タイプ
4.3通常価格(税別):108円

ミスミ
パネルサポートブラケット アルミタイプ
4.1通常価格(税別):168円~

ミスミ
パネルサポートブラケット スチールタイプ/ステンレスタイプ
4.3通常価格(税別):134円~

ミスミ
パネルクランプ
4.3通常価格(税別):901円~

ミスミ
エコノミーパネルクランプ
4.3通常価格(税別):766円~

ミスミ
後入れパネルホールド
4.5
ミスミ
後入れパネルホールド用クランプ
4通常価格(税別):2,827円~

SUS(エスユーエス)
アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ マルチパネルフィックスインナーS/アウター
5
ミスミ
パネルサポートブラケット アルミロングタイプ
0