17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

パネル押さえ

通常単価(税別)
3,697
税込単価
4,067
通常出荷日:3日目

・FA装置の構造部材になります。【材質】ABS樹脂[ABS]+エラストマー[TPE] ABS樹脂[AB...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PHLS-06-T3

パネル押さえ PHLS-06-T3外形図

PHLW-06-T3

パネル押さえ PHLW-06-T3外形図

PHLS-06-T5

パネル押さえ PHLS-06-T5外形図

PHLW-06-T5

パネル押さえ PHLW-06-T5外形図

製品仕様

型番材質定尺質量対応板厚
PHLS-06-T3(1)(2)ABS樹脂[ABS] エラストマー[TPE]
(3)(4)ABS樹脂[ABS]
(1)(2)グレー
(3)(4)ナチュラル
2,000mm238g/本板厚 t=3用
PHLW-06-T3板厚 t=3用
PHLS-06-T5板厚 t=5用
PHLW-06-T5板厚 t=5用

使用例

取付例

パネル押さえ 取付例

型番リスト

表示件数

形状

対応板厚

(mm)

RoHS?最小発注数量
PHLS形
3
10
1個
PHLS形
5
10
1個
PHLW形
3
10
1個
PHLW形
5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,697
( 4,067 )
3日目
3,697
( 4,067 )
3日目
3,697
( 4,067 )
3日目
3,697
( 4,067 )
3日目

詳細情報

基本情報

・FA装置の構造部材になります。【材質】ABS樹脂[ABS]+エラストマー[TPE] ABS樹脂[ABS]

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネル押さえのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネル押さえ
パネルホルダー PHLタイプ
M6 シリーズ 中間ブラケット
M8 Series 中間ブラケット
M4 Series 中間ブラケット
フローティングホルダー
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格3,6971,497 -218218378458
通常出荷日3日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類パネル溝押さえパネル溝押さえ中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット
材質樹脂樹脂樹脂樹脂アルミアルミ
取付フレームM6タイプ-M6タイプM8タイプM4タイプM6タイプとM8タイプ
本体材質ABS樹脂[ABS]+エラストマー[TPE] ABS樹脂[ABS]ABS樹脂[ABS] エラストマー[TPE]ポリアセタール[POM]ポリアセタール[POM]A6063S-T5アルミニウム合金[AL] SUS304
定尺(mm)20002000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング