17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

パネルホルダー PHLタイプ

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PHL-1113-4

PHL-1313-6

PHL-1313-8

パネルホルダー PHLタイプ PHL-1113-4外形図
パネルホルダー PHLタイプ PHL-1313-6外形図
パネルホルダー PHLタイプ PHL-1313-8外形図

取付断面図

PHL-1113-4
PHL-1313-6
パネルホルダー PHLタイプ PHL-1113-4 取付断面図
パネルホルダー PHLタイプ PHL-1313-6 取付断面図

PHL-1313-8

パネルホルダー PHLタイプ PHL-1313-8 取付断面図

製品仕様

型番材質定尺取付フレーム質量
PHL-1113-4-BKABS樹脂[ABS] エラストマー[TPE]2,000mmM4タイプブラック(A)80g/本
(B)43g/本
PHL-1113-4-GYABS樹脂[ABS] エラストマー[TPE]2,000mmM4タイプグレー(A)80g/本
(B)43g/本
PHL-1313-6-BKABS樹脂[ABS] エラストマー[TPE]2,000mmM6タイプブラック(A)112g/本
(B)55g/本
PHL-1313-6-GYABS樹脂[ABS] エラストマー[TPE]2,000mmM6タイプグレー(A)112g/本
(B)55g/本
PHL-1313-8-BKABS樹脂[ABS] エラストマー[TPE]2,000mmM8タイプブラック(A)110g/本
(B)64g/本
PHL-1313-8-GYABS樹脂[ABS] エラストマー[TPE]2,000mmM8タイプグレー(A)110g/本
(B)64g/本

使用例

取付方法

パネルホルダー PHLタイプ 取付方法図

パネルホルダー PHLタイプ 取付方法図コメント

※パネルホルダーを取り外す場合は先端を曲げたドライバー等を使用してください。

型番リスト

表示件数

取付フレーム

RoHS?最小発注数量
M4タイプ
ブラック
10
1個
M4タイプ
グレー
10
1個
M6タイプ
ブラック
10
1個
M8タイプ
ブラック
10
1個
M8タイプ
グレー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,597
( 1,757 )
3日目
1,597
( 1,757 )
3日目
1,497
( 1,647 )
3日目
1,497
( 1,647 )
3日目
1,597
( 1,757 )
4日目

詳細情報

基本情報

・FA装置の構造部材になります。【材質】ABS樹脂[ABS] エラストマー[TPE]

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルホルダー PHLタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルホルダー PHLタイプ
パネル押さえ
蝶番隙間埋めシール材
フローティングホルダー
コーナーピースセット
M8 Series 中間ブラケット
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格1,497-3,6971,897 -458565 -218
通常出荷日3日目〜3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類パネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえ中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット
材質樹脂樹脂樹脂アルミ樹脂樹脂
本体材質ABS樹脂[ABS] エラストマー[TPE]ABS樹脂[ABS]+エラストマー[TPE] ABS樹脂[ABS]エラストマー[TPE]アルミニウム合金[AL] SUS304ABS樹脂[ABS] ポリプロピレン[PP]ポリアセタール[POM]
定尺(mm)200020002000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング