17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

シール材

通常単価(税別)
1,4972,497
税込単価
1,6472,747
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

・FA装置の構造部材になります。【材質】エラストマー[TPE]

  • ※掲載写真は代表写真です。ご選定型番の詳細形状はカタログタブよりご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PGP-04

PGP-06

PGP-08

シール材 PGP-04外形図
シール材 PGP-06外形図
シール材 PGP-08外形図

TY-6850

PGS-06

シール材 TY-6850外形図
シール材 PGS-06外形図

断面図

PGP-04
PGP-06
シール材 PGP-04断面図
シール材 PGP-06断面図
PGP-08
PGS-06
シール材 PGP-08断面図
シール材 PGS-06断面図

製品仕様

型番定尺質量
PGP-042,000mmグレー160g/本
PGP-062,000mmグレー194g/本
PGP-082,000mmグレー208g/本
TY-685010,000mmグレー330g/本
PGS-062,000mmグレー145g/本

使用例

パネル取付例

TY-6850

シール材 TY-6850パネル取付例

型番リスト

表示件数

取付フレーム

定尺

(mm)

形状

RoHS?最小発注数量
M4タイプ
2000
四角
10
1個
M6タイプ
2000
四角
10
1個
M8タイプ
2000
四角
10
1個
M6タイプ
2000
異形
10
1個
M6,M8両用
10000
異形
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,497
( 1,647 )
3日目
1,897
( 2,087 )
3日目
2,497
( 2,747 )
3日目
2,297
( 2,527 )
3日目
2,397
( 2,637 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・FA装置の構造部材になります。【材質】エラストマー[TPE]

ご注意

  • ※掲載写真は代表写真です。ご選定型番の詳細形状はカタログタブよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シール材のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外販装置製作時付帯部品として使用
4
満足度:4.0
外販装置(筐体及びケース)躯体製作に利用するアルミフレームに対する付帯部品として使用しています。この商品を利用しないスロ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シール材
蝶番隙間埋めシール材
パネル押さえ
パネルホルダー PHLタイプ
M4 Series 中間ブラケット
M6 シリーズ 中間ブラケット
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格1,497-1,897 -3,6971,497 -378218
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類パネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえ中間ブラケット中間ブラケット
材質樹脂樹脂樹脂樹脂アルミ樹脂
本体材質エラストマー[TPE]エラストマー[TPE]ABS樹脂[ABS]+エラストマー[TPE] ABS樹脂[ABS]ABS樹脂[ABS] エラストマー[TPE]A6063S-T5ポリアセタール[POM]
グレーグレーグレー ナチュラル---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング