17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

コーナーピースセット

通常単価(税別)
565608
税込単価
622669
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

・FA装置の構造部材になります。【材質】ABS樹脂[ABS] ポリプロピレン[PP]

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CPS-2020-4

CPS-2020-6

CPS-2020-8

コーナーピースセット CPS-2020-4外形図
コーナーピースセット CPS-2020-6外形図
コーナーピースセット CPS-2020-8外形図

取付断面図

CPS-2020-4
CPS-2020-6
コーナーピースセット CPS-2020-4取付断面図
コーナーピースセット CPS-2020-6取付断面図

CPS-2020-8

コーナーピースセット CPS-2020-8取付断面図

製品仕様

型番材質取付フレーム質量
CPS-2020-4-BK(1)ABS樹脂[ABS]
(2)ポリプロピレン[PP]
M4タイプブラック(1)0.6g/個
(2)0.41g/個
CPS-2020-4-GY(1)ABS樹脂[ABS]
(2)ポリプロピレン[PP]
M4タイプグレー(1)0.6g/個
(2)0.41g/個
CPS-2020-6-BK(1)ABS樹脂[ABS]
(2)ポリプロピレン[PP]
M6タイプブラック(1)0.6g/個
(2)0.56g/個
CPS-2020-6-GY(1)ABS樹脂[ABS]
(2)ポリプロピレン[PP]
M6タイプグレー(1)0.6g/個
(2)0.56g/個
CPS-2020-8-BK(1)ABS樹脂[ABS]
(2)ポリプロピレン[PP]
M8タイプブラック(1)0.6g/個
(2)0.57g/個
CPS-2020-8-GY(1)ABS樹脂[ABS]
(2)ポリプロピレン[PP]
M8タイプグレー(1)0.6g/個
(2)0.57g/個

使用例

取付方法

コーナーピースセット 取付方法図

コーナーピースセット 取付方法図コメント

※パネルホルダーを取り外す場合は先端を曲げたドライバー等を使用してください。

型番リスト

表示件数

取付フレーム

RoHS?最小発注数量
M4タイプ
ブラック
10
4個
M4タイプ
グレー
10
4個
M6タイプ
ブラック
10
4個
M6タイプ
グレー
10
4個
M8タイプ
ブラック
10
4個
M8タイプ
グレー
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
608
( 669 )
4日目
608
( 669 )
4日目
608
( 669 )
4日目
565
( 622 )
在庫品1日目当日出荷可能
565
( 622 )
4日目
565
( 622 )
4日目

詳細情報

基本情報

・FA装置の構造部材になります。【材質】ABS樹脂[ABS] ポリプロピレン[PP]

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナーピースセットのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
梱包機器の架台部品で使用
3
満足度:3.0
梱包機器の架台に使用したアルミフレームのパネル取り付け部品に、このコーナーピースセット(CPS-2020-6-GY)を使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナーピースセット
M4 Series 中間ブラケット
フローティングホルダー
M8 Series 中間ブラケット
M6 シリーズ 中間ブラケット
M4 Series 中間ブラケット締結部品セット
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格565-378458218218458 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット
中間ブラケット形状L字型L字型ブロック型ブロック型ブロック型L字型
材質樹脂アルミアルミ樹脂樹脂樹脂
本体材質ABS樹脂[ABS] ポリプロピレン[PP]A6063S-T5アルミニウム合金[AL] SUS304ポリアセタール[POM]ポリアセタール[POM]-

パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング