メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

M6 スライドレール

型番:

ASR-1030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ASR-1030の仕様・寸法情報

用途
引戸用
種類
アクセサリ
材質
アルミ
本体材質
アルミ合金[AL]
定尺(mm)
2000
シルバー
表面処理
アルマイト処理
取付フレーム
M6タイプ
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

M6 スライドレール ASR-1030

スライドレール スライドレールの外形図

※1本に50箇所座グリ穴があります。必要な締結部品数を用意して下さい。

製品仕様

材質アルミ合金 [AL]
表面処理アルマイト処理
シルバー
定尺2000mm
質量790g/本
推奨締結部品(別売)BCS-04-10 必要個数
NSM-06-4 必要個数
NH-06-GR 必要個数

型番リスト

表示件数
型番
ASR-1030
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,997
( 6,597 )
4日目

詳細情報

基本情報

FA装置の構造部材になります。【本体材質】アルミ合金[AL]

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M6 スライドレールの型番ASR-1030のページです。 型番ASR-1030に関する仕様情報を記載しております。
M6 スライドレールのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械の可動部分
5
満足度:5.0
別売りのスライダーと合わせて使用しました。 スムーズに動き、欲しい長さに切断して使えました
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M6 スライドレール
ガラスレール
M6 Iトロリー
M6 扉トロリー
M6 ストッパー AFRS-ST
スペシャルフレーム M6シリーズ アルミガラスレールフレーム AGRL-05
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格5,997998 -6,99710,6094,197-
通常出荷日4日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
用途引戸用引戸用吊引戸用吊引戸用吊引戸用引戸用
種類アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリアクセサリフレーム
材質アルミ樹脂アルミアルミ樹脂アルミ
本体材質アルミ合金[AL]ABS樹脂[ABS]アルミ合金鋳物[AC3A]A6063S-T5ウレタンゴム[U]A6063S-T5
定尺(mm)20002000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸・吊引戸・スライダーカテゴリの売れ筋ランキング