メカニカル部品技術窓口
FA装置の構造部材【本体材質】:ABS樹脂[ABS]各仕様、各取付フレームはカタログに記載しています。

※PGRL-03-4と対で使用

※PGRU-03-4と対で使用

※PGRL-05-6と対で使用

※PGRU-05-6と対で使用

※PGRL-05-8と対で使用

※PGRU-05-8と対で使用
| 型番 | 仕様 | 色 | 材質 | 取付フレーム | 定尺 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGRU-03-4-BK | 上側用 | ブラック | ABS樹脂[ABS] | M4タイプ | 2,000mm | 144g/本 |
| PGRU-03-4-GY | 上側用 | グレー | ABS樹脂[ABS] | M4タイプ | 2,000mm | 144g/本 |
| PGRL-03-4-BK | 下側用 | ブラック | ABS樹脂[ABS] | M4タイプ | 2,000mm | 110g/本 |
| PGRL-03-4-GY | 下側用 | グレー | ABS樹脂[ABS] | M4タイプ | 2,000mm | 110g/本 |
| PGRU-05-6-BK | 上側用 | ブラック | ABS樹脂[ABS] | M6タイプ | 2,000mm | 236g/本 |
| PGRU-05-6-GY | 上側用 | グレー | ABS樹脂[ABS] | M6タイプ | 2,000mm | 236g/本 |
| PGRL-05-6-BK | 下側用 | ブラック | ABS樹脂[ABS] | M6タイプ | 2,000mm | 166g/本 |
| PGRL-05-6-GY | 下側用 | グレー | ABS樹脂[ABS] | M6タイプ | 2,000mm | 166g/本 |
| PGRU-05-8-BK | 上側用 | ブラック | ABS樹脂[ABS] | M8タイプ | 2,000mm | 224g/本 |
| PGRU-05-8-GY | 上側用 | グレー | ABS樹脂[ABS] | M8タイプ | 2,000mm | 224g/本 |
| PGRL-05-8-BK | 下側用 | ブラック | ABS樹脂[ABS] | M8タイプ | 2,000mm | 153g/本 |
| PGRL-05-8-GY | 下側用 | グレー | ABS樹脂[ABS] | M8タイプ | 2,000mm | 153g/本 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,070円 ( 1,177円 ) | 3日目 |
998円 ( 1,098円 ) | 3日目 |
1,497円 ( 1,647円 ) | 3日目 |
1,497円 ( 1,647円 ) | 3日目 |
1,597円 ( 1,757円 ) | 3日目 |
1,597円 ( 1,757円 ) | 3日目 |
1,297円 ( 1,427円 ) | 3日目 |
1,297円 ( 1,427円 ) | 3日目 |
1,597円 ( 1,757円 ) | 3日目 |
1,597円 ( 1,757円 ) | 3日目 |
1,897円 ( 2,087円 ) | 3日目 |
1,897円 ( 2,087円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
引戸用アルミフレーム/スライドレール2列・3列/スライドスペーサ
4.8通常価格(税別):193円~

ミスミ
吊り引戸用フレーム
4.6
ミスミ
吊り引戸用滑車キット
4.5通常価格(税別):2,844円~

ミスミ
アルミフレーム用スライダ タップタイプ
4.3通常価格(税別):802円~

ミスミ
アルミフレーム用スライダ ザグリタイプ
4.1通常価格(税別):467円~

ミスミ
スライドレール用コネクタ樹脂タイプ
5
ミスミ
スライドレール樹脂タイプ
4.8
ミスミ
吊り引戸用ガイド
4通常価格(税別):1,704円~

ミスミ
アルミフレーム用スライダ ザグリタイプミニ
4.7通常価格(税別):1,158円~