メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

M6 Iトロリー

型番:

AFRS-TRI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AFRS-TRIの仕様・寸法情報

用途
吊引戸用
種類
アクセサリ
材質
アルミ
本体材質
アルミ合金鋳物[AC3A]
アイボルト材質
SUS304
ローラー部材質
ポリアセタール
許容荷重(N)
200
取付フレーム
M6タイプ
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

AFRS-TRI

Iトロリー AFRS-TRIの外形図

製品仕様

材質本体:アルミ合金鋳物 [AC3A]
アイボルト:SUS304
ローラー部:ポリアセタール
許容荷重200N
質量236g

型番リスト

表示件数
型番
AFRS-TRI
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,997
( 7,697 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

FA装置の構造部材になります。【材質】アルミ合金鋳物[AC3A]

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M6 Iトロリーの型番AFRS-TRIのページです。 型番AFRS-TRIに関する仕様情報を記載しております。
M6 Iトロリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M6 Iトロリー
M6 扉トロリー
M6 スライドレール
M6 ストッパー AFRS-ST
スペシャルフレーム M6シリーズ アルミガラスレールフレーム AGRU-05
スペシャルフレーム M6シリーズ アルミガラスレールフレーム AGRL-05
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格6,99710,6095,9974,197--
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目4日目4日目
用途吊引戸用吊引戸用引戸用吊引戸用引戸用引戸用
種類アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリフレームフレーム
材質アルミアルミアルミ樹脂アルミアルミ
本体材質アルミ合金鋳物[AC3A]A6063S-T5アルミ合金[AL]ウレタンゴム[U]A6063S-T5A6063S-T5
アイボルト材質SUS304-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸・吊引戸・スライダーカテゴリの売れ筋ランキング