17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アクセサリー タイクリップ【100個入り】

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ATC-46-P100

アクセサリー タイクリップ【100個入り】 ATC-46-P100の外形図

ATC-68-P100

アクセサリー タイクリップ【100個入り】 ATC-68-P100の外形図

ATC-8H10-P100

アクセサリー タイクリップ【100個入り】 ATC-8H10-P100の外形図

製品仕様

-ATC-46-P100ATC-68-P100ATC-8H10-P100
タイプM4 / M6M6 / M8M8 / H10
材質ポリアミド [PA]ポリアミド [PA]ポリアミド [PA]
質量59g/pack115g/pack210g/pack

使用例

アクセサリー タイクリップ【100個入り】 ATC-46-P100の使用例

M4タイプ・M6タイプの2種類のフレームに取り付け可能です。

アクセサリー タイクリップ【100個入り】 ATC-68-P100の使用例

M6タイプ・M8タイプの2種類のフレームに取り付け可能です。

アクセサリー タイクリップ【100個入り】 ATC-8H10-P100の使用例

M8タイプ・H10タイプの2種類のフレームに取り付け可能です。

アクセサリー タイクリップ【100個入り】 一般使用例

結束バンドの固定具などとしてご使用いただけます

型番リスト

表示件数

取付フレーム

RoHS?最小発注数量
M8タイプとH10タイプ
10
1パック

100個入り

M6タイプとM8タイプ
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,997
( 7,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,053
( 6,658 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

結束バンドの固定具などとしてご使用いただけます。【材質】ポリアミド[PA]

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクセサリー タイクリップのレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
ケーブルの固定
3
満足度:3.0
挿入しやすが取り外しは、破壊しないと不可。 軽いケーブルならこれで十分です。
0人が参考にしています。
アルミフレーム構造のマシンカバーに配線するときに使用
4
満足度:4.0
アルミフレームがNIC製のため同メーカーの配線部品にて施工 同メーカーだとフィット感がよく、配線がきれいに行えました。
0人が参考にしています。
製品に利用
4
満足度:4.0
当社で製作を依頼されている製品に使用しています。お客先よりフレームは支給され、副資材に関しましては、当社で手配しています...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクセサリー タイクリップ
バーガイド
ホルダージョイント
M6 ホルダーブロック
バーホルダー
バークランプ
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格6,053-968108148108978
通常出荷日在庫品1日目6日目在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目
種類接続用アクセサリ接続用アクセサリケーブルホルダ・クランプケーブルホルダ・クランプケーブルホルダ・クランプケーブルホルダ・クランプ
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂アルミ
材質詳細ポリアミド[PA]ポリプロピレン[PP]ポリアセタール[POM](ガラス繊維入)ポリアセタール[POM](ガラス繊維入)ポリアセタール[POM]A6063S-T5
入り100ヶ-----
よく一緒に購入される商品

クランプ・ホルダ・フックカテゴリの売れ筋ランキング