17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ナット挿入ダイス

通常単価(税別)
52,98363,500
税込単価
58,28169,850
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・FA装置の構造部材。・装置の設置後、解体せずに四角ナットを挿入することができます。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番取付フレーム質量
AND-04M4タイプ620g
AND-06M6タイプ625g
AND-08M8タイプ655g

使用例

使用方法

ナット挿入ダイス 使用方法図

※ナット挿入口は、目立たない場所を推奨致します。

型番リスト

表示件数

取付フレーム

RoHS?最小発注数量
M4タイプ
10
1個
M6タイプ
10
1個
M8タイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,983
( 58,281 )
6日目
63,500
( 69,850 )
在庫品1日目当日出荷可能
55,100
( 60,610 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FA装置の構造部材。
・装置の設置後、解体せずに四角ナットを挿入することができます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナット挿入ダイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナット挿入ダイス
面出しジグキット
穴加工ジグSS
穴あけジグ
穴加工ジグS
Tロック用下穴治具40
メーカーエヌアイシ・オートテックSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)ミスミSUS(エスユーエス)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格52,983-533 -8,7886,443 -9,5872,546
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目

アルミフレーム用治具・メンテナンス工具カテゴリの売れ筋ランキング