17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 容量(L)

    ~mm
  • 胴体部外径A(φ)

    ~mm
  • 全長L(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチD(mm)

    ~mm
  • 座面幅C(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

真空タンク 横型VS-Hシリーズ

通常単価(税別)
33,23498,475
税込単価
36,557108,323
通常出荷日:10日目

【特長】・各種真空装置の補助タンクとしてご使用頂けます。・タンクの材質は耐食性に優れたSUS304です...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

真空タンク 横型VS-Hシリーズ 外形図

規格表

真空タンク 横型VS-Hシリーズ 規格表

注意・禁止事項

  • 本タンクは真空専用です、加圧用途には使用しないでください。
  • 液体容器として使用しないでください。
  • タンク内外面は素材肌のままです。材料の特性上、外観に軽度のキズが付いている場合がありますが、真空タンクとしての機能に問題は有りません。
  • タンク胴体部には溶接管を使用しています。溶接部に、若干のビード盛り上がりが残っています。

型番リスト

表示件数

容量

(L)

胴体部外径A

(φ)

全長L

(mm)

取付穴ピッチD

(mm)

座面幅C

(mm)

RoHS?最小発注数量
1
114.3
186
105
125
10
1個
2
114.3
296
105
125
10
1個
3
165.2
231
155
175
10
1個
5
165.2
331
155
175
10
1個
10
216.3
368
190
225
10
1個
15
216.3
513
190
225
10
1個
20
267.4
455
245
280
10
1個
30
267.4
640
245
280
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,411
( 36,752 )
10日目
33,234
( 36,557 )
10日目
37,685
( 41,454 )
10日目
38,993
( 42,892 )
10日目
64,087
( 70,496 )
10日目
65,391
( 71,930 )
10日目
83,510
( 91,861 )
10日目
98,475
( 108,323 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種真空装置の補助タンクとしてご使用頂けます。
・タンクの材質は耐食性に優れたSUS304です。
・機能重視でシンプルなタンクで、設置方法も縦横の選択が出来ます。
・容量は1L~30Lまでラインナップがあります。※30L以上の容量も近日ラインナップ予定。
・タンクは真空に十分耐え得る強度を有しております。(大気圧101.3kPaに耐え得る強度)。
・リーク検査を実施した後に出荷します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空タンク 横型VS-Hシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空タンク 横型VS-Hシリーズ
真空タンク 縦型VS-Vシリーズ
エアタンク VBATシリーズ
ステンレス製エアタンクCRVZSシリーズ
ミニ真空容器
エアタンク 二次電池対応 25A-VBATシリーズ
メーカー赤田工業赤田工業SMCFESTOアズワンSMC
通常価格33,234-33,382 -783 -11,477 -18,479 -22,399 -
通常出荷日10日目10日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目9日目〜
形状横型縦型----
フランジ呼び径NW25NW25----
材質SUS304SUS304----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空タンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト