17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

ローラチェーンカップリング ケース ステンレスシリーズ

通常単価(税別)
4,63410,635
税込単価
5,09711,699
通常出荷日:18日目

・耐環境性に優れたステンレス製ローラチェーンカップリング・ローラチェーンとスプロケットにオーステナイト...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法 A

(mm)

寸法 B

(mm)

RoHS?最小発注数量
75
75
10
1個
84
75
10
1個
92
75
10
1個
101
85
10
1個
111
85
10
1個
122
85
10
1個
142
106
10
1個
167
106
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,634
( 5,097 )
18日目
4,634
( 5,097 )
18日目
4,634
( 5,097 )
18日目
5,526
( 6,079 )
18日目
5,832
( 6,415 )
18日目
6,595
( 7,255 )
18日目
8,519
( 9,371 )
18日目
10,635
( 11,699 )
18日目

詳細情報

基本情報

・耐環境性に優れたステンレス製ローラチェーンカップリング
・ローラチェーンとスプロケットにオーステナイト系ステンレスを採用。
・従来のスチール製ローラチェーンカップリングでは難しかった苛酷な使用環境にも対応できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラチェーンカップリング ケース ステンレスシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラチェーンカップリング ケース ステンレスシリーズ
ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ
ナイロンチェーンカップリング 標準タイプ
ナイロンチェーンカップリング Hタイプ
チエーンカップリング ケース
チェーンカップリング MBセミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー) 本体片側
メーカー椿本チエイン椿本チエインツバキE&MツバキE&M片山チエン片山チエン
通常価格4,634-26,114 -4,228 -10,3051,174 -4,028 -
通常出荷日18日目18日目〜6日目9日目在庫品1日目〜6日目
種類ケースのみ本体のみ本体のみ本体のみセット品本体のみ
使用温度範囲(℃)-10::80-20::200-5::60-20::110--
ケース材質アルミダイカスト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーン形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト