メカニカル部品技術窓口

M4シリーズ 取手フレームの外観

M4シリーズ 取手フレームの寸法図
表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)、クリア電着塗装
切断方法:mm単位
切断公差:±0.3mm(≦2m)
| 在庫寸法 | 販売寸法※1 | 材質 | 引張強度 | 断面積 | 質量 | 断面二次モーメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000 mm | 15~3,000 mm | A6063S-T5(205) | 225 N/mm2 | 101.4 mm2 | 0.274 kg/m | lx 0.47×104 mm4 | ly 0.38×104 mm4 |
※1 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。
角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、
材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。
特殊な形状のデザインでそのまま組合せしたりブラケットや追加工等で組合せが可能なフレーム。
【特長】
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が可能。
・マーキングシステムは、カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能。
【用途】
・扉枠用取手の材料や、持ち手用の部材として。

エヌアイシ・オートテック
M4シリーズ エンドキャップ
フレーム端に取り付けるキャップとしてご使用ください。M4、M6、M8およびH10シリーズに対応しています。正方形、長方形、R形状、L形状など種類も豊富です。

エヌアイシ・オートテック
スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2045
ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたスペシャルフレームのひとつで、スライドドア用にご使用いただけます。

エヌアイシ・オートテック
スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2030
ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたスペシャルフレームのひとつで、スライドドア用にご使用いただけます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
樹脂外付取手
4.6通常価格(税別):319円~

ミスミ
アルミフレーム用外付丸棒取手
3.8通常価格(税別):1,906円~

ミスミ
アルミフレーム用取手
4.3通常価格(税別):194円~

ミスミ
アングル取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):705円~

ミスミ
プレート取付用取手
4.9通常価格(税別):156円~

ミスミ
アングル取手 台座付タイプ
4.5通常価格(税別):970円~

ミスミ
パイプ取手 アルミ・ステンレス
5通常価格(税別):2,287円~

ミスミ
パネル補強カバー
5
ミスミ
アルミフレーム用台座付丸棒取手
3.3通常価格(税別):928円~