17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [15-3000/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    ブラケットフレーム M4シリーズ AFF-2037

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:4日目

    【特長】・基準寸法で外形をデザインした標準ブラケット用素材で、穴加工のみで各種ブラケットが製作出来ます...

    詳細を確認

    型番:

    AFF-2037-[15-3000/1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AFF-2037-[15-3000/1]の仕様・寸法情報

    シリーズ
    エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
    材質
    A6063S-T5 (205)
    表面処理
    アルマイト処理(平均5μm以上)
    表面処理(塗装)
    クリア電着塗装
    長さ(mm)
    15 ~ 3000
    RoHS?
    10

    商品情報

    外形図

    ブラケットフレーム M4シリーズ AFF-2037 外形図

    製品仕様

    型番材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
    AFF-2037A6063S-T5(205)225N/mm2115.7mm20.312kg/mIx 0.011×104mm4Iy 1.23×104mm4

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AFF-2037-[15-3000/1]

    長さ

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    15 ~ 3000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・基準寸法で外形をデザインした標準ブラケット用素材で、穴加工のみで各種ブラケットが製作出来ます。
    ・また、フレームT溝と合う位置にエッジライン(ケガキ線)があり、このライン上に穴加工を行うと適合するフレームと側面が合います。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ブラケットフレーム M4シリーズ AFF-2037のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ブラケットフレーム M4シリーズ AFF-2037
    ブラケットフレーム M4シリーズ AFF-2060
    ブラケットフレーム M4シリーズ AFF-4080
    ブラケットフレーム M4シリーズ AFL-2020
    ブラケットフレーム M4シリーズ AFM-2020
    ブラケットフレーム M4シリーズ AFLH-4040
    メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
    通常価格------
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズ
    材質A6063S-T5 (205)A6N01S-T5A6N01S-T5A6N01S-T5A6063S-T5 (205)A6063S-T5
    表面処理アルマイト処理(平均5μm以上)アルマイト処理(平均5μm以上)アルマイト処理(平均5μm以上)アルマイト処理(平均5μm以上)アルマイト処理(平均5μm以上)アルマイト処理(平均5μm以上)
    表面処理(塗装)クリア電着塗装クリア電着塗装クリア電着塗装クリア電着塗装クリア電着塗装クリア電着塗装

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ブラケット用アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング