17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スペシャルフレーム SPシリーズ パイプフレーム

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スペシャルフレーム SPシリーズ パイプフレーム

販売終了

型番

ASTP-30-[15-4000/1]

2024年02月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

スペシャルフレームはダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。

指定中の仕様・寸法情報

種類
丸形
材質
A6063S-T5 (205)
表面処理
アルマイト処理(平均5μm以上)
表面処理(塗装)
クリア電着塗装
タップ加工
なし
長さ(mm)
15 ~ 4000
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト