17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タップ加工

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [15-3000/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 5日以内

    高剛性フレーム H10シリーズ AFS-100150H

    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    AFS-100150H-10の外形図 ○ NIC規格タップ位置

    ○:NIC規格タップ位置

    製品仕様

    AFS-100150H-10の外観

    外観

    在庫寸法販売寸法材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
    4,000mm15~3,000mmA6N01S-T5245N/mm24,414.3mm211.92kg/mlx 532.5×104mm4ly 1090.2×104mm4

    型番リスト

    表示件数

    タップ加工

    長さ

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    なし
    15 ~ 3000
    10
    1個
    T(片端面) / W(両端面)
    15 ~ 3000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    高い合成を有する100×150サイズのフレーム。
    【特長】
    ・アルミの材質はA6N01S-T5を使用。
    ・白アルマイト処理とクリア塗装を施している。
    ・端面にM10TP加工が可能。
    ・強度にこだわった「H10シリーズ」。
    ・トン単位の大きな荷重に耐えるフレームとブラケット及び締結部品にて構成。
    【用途】
    ・作業台用の部材。
    ・架台用の部材。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高剛性フレーム H10シリーズ AFS-100150Hのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    装置のカバーのフレームに使用しています
    5
    満足度:5.0
    製作した装置のカバーの基礎となる部分のフレームとして高剛性の商品を使用しています。前々からこのメーカー品を使っていたので...もっと読む
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q最大の適合ナットを教えてください。
    A
    M10です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高剛性フレーム H10シリーズ AFS-100150H
    高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050H
    高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100H
    高剛性フレーム H10シリーズ AFS-100100H
    高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50200H
    高剛性フレーム H10シリーズ AFS-100200H
    メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
    通常価格------
    通常出荷日4日目〜4日目〜4日目〜4日目〜7日目〜4日目〜
    フレーム形状長方形正方形長方形正方形長方形長方形
    フレームシリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズ
    基準フレーム幅(mm)100505010050100
    フレームサイズ100×15050×5050×100100×10050×200100×200
    溝面種類4面溝4面溝4面溝4面溝4面溝4面溝

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング