17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タップ加工

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [15-4000/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 26日以内
      • 27日以内

    高剛性フレーム H10シリーズ AFS-100100H

    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    AFS-100100H-10の外形図 ○ NIC規格タップ位置

    ○:NIC規格タップ位置

    製品仕様

    AFS-100100H-10の外観

    外観

    在庫寸法販売寸法材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
    4,000mm15~4,000mmA6N01S-T5245N/mm23,615.6mm29.762kg/mIx 386.9×104mm4Iy 386.9×104mm4

    型番リスト

    表示件数

    タップ加工

    長さ

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    なし
    15 ~ 4000
    10
    1個
    T(片端面) / W(両端面)
    15 ~ 4000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    26日目
    -
    ( - )
    27日目

    詳細情報

    基本情報

    高い合成を有する100×100サイズのフレーム。
    【特長】
    ・アルミの材質はA6N01S-T5を使用。
    ・白アルマイト処理とクリア塗装を施している。
    ・端面にM10TP加工が可能。
    ・100×100フレームで最も強度の強いフレーム。
    ・強度にこだわった「H10シリーズ」。
    ・トン単位の大きな荷重に耐えるフレームとブラケット及び締結部品にて構成。
    【用途】
    ・作業台用の部材。
    ・架台用の部材。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高剛性フレーム H10シリーズ AFS-100100Hのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q最大の適合ナットを教えてください。
    A
    M10です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高剛性フレーム H10シリーズ AFS-100100H
    高剛性フレーム H10シリーズ AFS-100100
    高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050H
    高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50100H
    高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50200H
    高剛性フレーム H10シリーズ AFS-100150H
    メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
    通常価格------
    通常出荷日26日目〜4日目〜4日目〜4日目〜7日目〜4日目〜
    フレーム形状正方形正方形正方形長方形長方形長方形
    フレームシリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズ
    基準フレーム幅(mm)100100505050100
    フレームサイズ100×100100×10050×5050×10050×200100×150
    溝面種類4面溝4面溝4面溝4面溝4面溝4面溝
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング