メカニカル部品技術窓口

| 表面処理 | シルバー | アルマイト処理(5μm以上) |
|---|---|---|
| クリア電着塗装※ | ||
| 切断寸法 | mm単位 | |
| 切断公差 | ±0.3mm(≦2m) | |
※熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
| 販売寸法※1 | 材質 | 引張強度 | 断面積 | 質量 | 断面二次モーメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15~3,000mm | A6063S-T5 | 185 N/mm2 | 360.7mm2 | 0.974 kg/m | lx 2.70×104mm4 | ly 6.71×104mm4 |
※1 販売寸法:商品を安全に発送する為、販売寸法を設定させていただいております。

【特長】
・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。
・スペシャルアルファフレームの専用用途に適した形状を利用することで、加工部品のコストを低減します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ブラケット用アルミフレーム 薄型ブラケット用
4.5
エヌアイシ・オートテック
ブラケットフレーム M4シリーズ AFF-2037
0
エヌアイシ・オートテック
ブラケットフレーム M6シリーズ AFL-3030
4
ミスミ
ブラケット用アルミフレーム 厚型ブラケット用 5・6・8シリーズ
1
エヌアイシ・オートテック
ブラケットフレーム M4シリーズ AFF-2060
0
ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):44円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.5通常価格(税別):49円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット
4.5通常価格(税別):75円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット
4.7通常価格(税別):92円~