17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
      [15-3000/1mm単位]
    • 幅(mm)

      ~mm
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    スペシャルフレーム SPシリーズ 蝶番フレーム AFH-1435/1445/1455

    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    長さ

    (mm)

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    15 ~ 3000
    35
    10
    1個
    15 ~ 3000
    45
    10
    1個
    15 ~ 3000
    55
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。
    ・スペシャルアルファフレームの専用用途に適した形状を利用することで、加工部品のコストを低減します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スペシャルフレーム SPシリーズ 蝶番フレーム AFH-1435/1445/1455のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スペシャルフレーム SPシリーズ 蝶番フレーム AFH-1435/1445/1455
    スペシャルフレーム SPシリーズ 蝶番フレーム AFH-0930/0940
    スペシャルフレーム SPシリーズ 蝶番フレーム AFH-1537/1567
    スペシャルフレーム SPシリーズ 蝶番フレーム AFH-0525/0535
    アルミダイカスト蝶番
    ステンレス蝶番 DHF
    メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
    通常価格----838 -2,097 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番平蝶番抜差し蝶番
    本体材質A6N01S-T5A6063S-T5A6N01S-T5-アルミダイカスト[ADC-12]SUS304 真鍮[Pb Free]
    表面処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アクリル塗装鏡面バフ研磨
    表面処理(塗装)クリア電着塗装クリア電着塗装クリア電着塗装クリア電着塗装--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング