メカニカル部品技術窓口

AFH-0930外形図

AFH-0940外形図
・表面処理 シルバー: アルマイト処理(平均5μm以上)
クリア電着塗装 ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
・切断寸法 mm単位
・切断公差 ±0.3mm(≦2m)
| 販売寸法 | 材質 | 引張強度 | 断面積 | 質量 | 断面二次モーメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15~3,000 mm | A6063S-T5 | 185 N/mm2 | 150.3 mm2 | 0.406 kg/m | lx 0.054×104 mm4 | ly 1.10×104 mm4 |
| 販売寸法 | 材質 | 引張強度 | 断面積 | 質量 | 断面二次モーメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15~3,000 mm | A6063S-T5 | 185 N/mm2 | 200.3 mm2 | 0.541 kg/m | lx 0.065×104 mm4 | ly 2.63×104 mm4 |

※扉部推奨締結方法(選択)
M4・M6 : ABC・CJT・CJRシリーズ使用、ブラケット使用、座グリ止め
M8 : CJS・CJT・CJRシリーズ使用、ブラケット使用、座グリ止め
スペシャルフレームはダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アルミ蝶番・異形アルミ蝶番
4.4通常価格(税別):416円~

ミスミ
平型蝶番 ステンレス・スチール
4.5通常価格(税別):520円~

ミスミ
ハタ蝶番・異形用ハタ蝶番
4.8通常価格(税別):352円~

ミスミ
蝶番用ナット
5通常価格(税別):254円~

ミスミ
アルミ抜差し蝶番 ザグリ穴タイプ
4.8通常価格(税別):457円~

ミスミ
トルク蝶番 トルク調整タイプ
4通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
ステンレス抜差し蝶番 簡単抜差しタイプ
4.8通常価格(税別):595円~

ミスミ
アルミ蝶番 ショートタイプ・ロングタイプ
4.5通常価格(税別):410円~

ミスミ
アルミ抜差し蝶番
3通常価格(税別):560円~