17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 本体材質

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [15-2000/1mm単位]
    • 幅(mm)

      ~mm
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    スペシャルフレーム SPシリーズ 蝶番フレーム AFH-0525/0535

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:4日目

    【特長】・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー...

    詳細を確認

    型番:

    AFH-0525-[15-2000/1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AFH-0525-[15-2000/1]の仕様・寸法情報

    種類
    抜差し蝶番
    本体材質
    A6063S-T5 (205)
    表面処理
    アルマイト処理
    長さ(mm)
    15 ~ 2000
    幅(mm)
    25
    表面処理(塗装)
    クリア電着塗装
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    外形図

    スペシャルフレーム SPシリーズ 蝶番フレーム AFH-0525/0535 外形図

    製品仕様

    材質引張強度断面積質量断面二次モーメント表面処理切断寸法切断公差
    A6063S-T5(205)225N/mm2115.1mm20.311kg/mIx 0.025×104mm4Iy 0.53×104mm4シルバー:
    アルマイト処理
    (平均5μm以上)
    クリア電着塗装※
    mm単位±0.3mm(≦2m)

    ※熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AFH-0525-[15-2000/1]

    本体材質

    長さ

    (mm)

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    A6063S-T5 (205)
    15 ~ 2000
    25
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。
    ・スペシャルアルファフレームの専用用途に適した形状を利用することで、加工部品のコストを低減します。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スペシャルフレーム SPシリーズ 蝶番フレーム AFH-0525/0535のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スペシャルフレーム SPシリーズ 蝶番フレーム AFH-0525/0535
    スペシャルフレーム SPシリーズ 蝶番フレーム AFH-0930/0940
    スペシャルフレーム SPシリーズ 蝶番フレーム AFH-1537/1567
    スペシャルフレーム SPシリーズ 蝶番フレーム AFH-1435/1445/1455
    アルミダイカスト蝶番
    ステンレス蝶番 DHF
    メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
    通常価格----838 -2,097 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番平蝶番抜差し蝶番
    表面処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アクリル塗装鏡面バフ研磨
    表面処理(塗装)クリア電着塗装クリア電着塗装クリア電着塗装クリア電着塗装--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング