17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タップ加工

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [15-3000/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 5日以内

    スペシャルフレーム M6シリーズ 構造用フレーム AFSC-60120

    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    スペシャルフレーム M6シリーズ 構造用フレーム AFSC-60120 外形図

    T溝詳細図

    スペシャルフレーム M6シリーズ 構造用フレーム AFSC-60120 製品仕様01

    A部詳細

    製品仕様

    製品仕様

    • 表面処理(シルバー):アルマイト処理(平均5μm以上)、クリア電着塗装※1
    • 切断寸法:mm単位
    • 切断公差:±0.3mm(≦2m)

    ※1:熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)

    技術情報

    販売寸法※2材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
    15~3,000mmA6063S-T5185N/mm21,686.5mm24.554kg/mIx64.9×104mm4Iy282.7×104mm4

    ※2:商品を安全に発送する為、販売寸法を設定させていただいております。

    標準座グリ基準寸法(M6)

    スペシャルフレーム M6シリーズ 構造用フレーム AFSC-60120 製品仕様02
    単位:mm
    -dsd’dkD’KH’H”
    寸法66.6101161148

    タップ加工

    • タップ加工T:片端面M6タップ(深さ12mm)
    • タップ加工W:両端面M6タップ(深さ12mm)
    スペシャルフレーム M6シリーズ 構造用フレーム AFSC-60120 製品仕様03

    型番リスト

    表示件数

    タップ加工

    長さ

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    なし
    15 ~ 3000
    10
    1個
    T(片端面) / W(両端面)
    15 ~ 3000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。
    ・スペシャルアルファフレームの専用用途に適した形状を利用することで、加工部品のコストを低減します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スペシャルフレーム M6シリーズ 構造用フレーム AFSC-60120のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スペシャルフレーム M6シリーズ 構造用フレーム AFSC-60120
    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-60120
    スペシャルフレーム M6シリーズ ラックフレーム AFR-25165
    中・重構造用フレーム 26Mフレーム
    中・重構造用フレーム 24Mフレーム レコフレーム40シリーズ
    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3030
    メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)エヌアイシ・オートテック
    通常価格------
    通常出荷日4日目〜4日目〜4日目4日目4日目3日目
    フレーム形状長方形長方形長方形長方形長方形正方形
    フレームシリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズレコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
    基準フレーム幅(mm)606025202030
    フレームサイズ60×12060×12025×16520×6020×4030×30
    表面処理アルマイトアルマイトアルマイト白アルマイト白アルマイトアルマイト
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング