メカニカル部品技術窓口

AFO-0080-6

AFO-0110-6

AFO-0140-6

T溝詳細図(A部詳細)
| 型番 | 材質 | 引張強度 | 断面積 | 質量 | 断面二次モーメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFO-0080-6 | A6063S-T5 | 185N/mm2 | 248.6mm2 | 0.671kg/m | lx 0.65×104mm4 | ly 18.6×104mm4 |
| AFO-0110-6 | 308.6mm2 | 0.833kg/m | lx 0.71×104mm4 | ly 43.0×104mm4 | ||
| AFO-0140-6 | 368.6mm2 | 0.995kg/m | lx 0.76×104mm4 | ly 81.2×104mm4 | ||
フレーム種類選定のための基本条件
※場合によっては搬送時の荷姿や耐震性なども考慮する必要があります。
曲げ剛性比較(鋼材を目安とした場合)
・アルミニウムの縦弾性係数は鋼材の約1/3ですから、断面二次モーメントが3倍の部材が同等の剛性となります。
| 中型マシンカバー | M6シリーズ・30角 | スタンダード級 ※負荷の小さな物や扉部などはライト級で製作可能 |
|---|---|---|
| 超大型マシンカバー | M6シリーズ・60角 | |
| クリーンブース | M6シリーズ・60角 | スタンダード級 |
| 安全柵・パーテーション | M6シリーズ・30角 | ライト級 |
| 装置架台(小型)幅500mm程度まで | M6シリーズ・30角/3060 | ヘビー級 |
| 装置架台(中型) | M6シリーズ・60角 | |
| 装置架台(大型) | M6シリーズ・60角 | ヘビー級 ※大型あるいは大きな荷重のかかる架台の場合、中間梁を入れて ラーメン構造とすることでM6シリーズ・60角で製作可能です。 |
※複合的な荷重がかかる物の場合は、ねじれ剛性の確保も考慮し、1面に2列以上の溝を持つ正方形断面の部材を推奨します。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
【特長】
・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。スペシャルアルファフレームの専用用途に適した形状を利用することで、加工部品のコストを低減します
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イマオコーポレーション
ローラトラックシステム RLTアルミレール(RLT-AL)
4通常価格(税別):1,089円~

ミスミ
エンプラレール
4.3
ミスミ
エンプラレール ザグリ穴・穴位置指定タイプ
4.2
ミスミ
ワークガイド取付金具-支柱調整エンプラレールタイプ-
5通常価格(税別):2,150円~

イマオコーポレーション
フラットレール (FLRW)
4.6通常価格(税別):1,389円~

スガツネ工業
回転盤 HTS型 偏荷重対応
0通常価格(税別):8,470円

ミスミ
スライドテープ
4通常価格(税別):6,470円~

ミスミ
コンベヤ用ワークガイド Z型
4
ミスミ
ワークガイド取付金具-長穴調整エンプラレールタイプ-
3通常価格(税別):1,930円~