17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タップ加工

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [15-3000/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内
      • 7日以内

    スペシャルフレーム M6シリーズ マシンフェンス パーテーションフレーム

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:6日目~7日目

    ディスプレイラック用に最適な、マシンフェンス、パーテーションフレーム。【特長】・ダクト、コンベア、オイ...

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    AFH-7575-6の寸法図

    寸法図
    赤丸:規格タップ位置

    A部詳細

    A部詳細

    製品仕様

    AFH-7575-6の外観

    外観

    製品仕様

    • 販売寸法:15~3,000mm
    • 切断公差:±0.3mm(≦2m)
    • 材質:A6063S-T5
    • 表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)クリア電着塗装※
    • 引張強度:185N/mm2
    • 断面積:1,456.7mm2
    • 質量:3.933kg/m
    • 断面二次モーメント:Ix 77.6×104mm4、Iy 77.6×104mm4
    • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
    • ※ 型式最後の-Wは両端面タップ加工、-Tは片端面タップ加工を意味します。
    • ※ 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。

    開発秘話

     

    角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使うことにより、
    材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合することで自由な組み合わせを実現しています。

    型番リスト

    表示件数

    タップ加工

    長さ

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    なし
    15 ~ 3000
    10
    1個
    T(片端面) / W(両端面)
    15 ~ 3000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    ディスプレイラック用に最適な、マシンフェンス、パーテーションフレーム。
    【特長】
    ・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。
    ・特殊な形状のデザインでそのまま組み合せしたりブラケットや追加工等で組み合せが可能。
    ・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装することにより、表面にクリアな質感を再現。
    ・スペシャルアルファフレームの専用用途に適した形状を利用することで、加工部品のコストを低減します。
    【用途】
    ・展示会用支柱の材料として最適。
    ・ディスプレイラック用の部材。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スペシャルフレーム M6シリーズ マシンフェンス パーテーションフレームのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q指定寸法で購入できますか?
    A
    15~4,000mmまで可能です。(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品もございます。)切断寸法単位はmmです。
    Q切断公差はどのくらいですか?
    A
    ±0.3mm(≦2m)となります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スペシャルフレーム M6シリーズ マシンフェンス パーテーションフレーム
    スペシャルフレーム M6シリーズ 構造用フレーム AFSC-60120
    スペシャルフレーム M8シリーズ テーブルフレーム
    スペシャルフレーム M6シリーズ ラックフレーム AFR-25165
    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3030
    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3060
    メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
    通常価格------
    通常出荷日6日目〜4日目〜8日目〜4日目3日目4日目
    フレーム形状C面付き長方形C面付き長方形正方形長方形
    フレームシリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズ
    基準フレーム幅(mm)756040253030
    表面処理アルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイト
    材質A6063S-T5A6063S-T5A6N01S-T5A6063S-T5A6063S-T5 (205)A6063S-T5 (205)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング