17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スペシャルフレーム M6シリーズ リニアスライドフレーム AFC-9660 AFC-9660-6-[15-3000/1]

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スペシャルフレーム M6シリーズ リニアスライドフレーム AFC-9660

販売終了

型番

AFC-9660-6-[15-3000/1]

2024年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。スペシャルアルファフレームの専用用途に適した形状を利用することで、加工部品のコストを低減します

指定中の仕様・寸法情報

フレーム形状
長方形
フレームシリーズ
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
基準フレーム幅(mm)
60
フレームサイズ
60×96
溝面種類
4面溝
表面処理
[白アルマイト] アルマイト
フレーム溝数
2列溝×2列溝
材質
A6063S-T5
表面処理(塗装)
クリア電着塗装
シルバー
長さ(mm)
15 ~ 3000
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト