17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSV-4030/4045/4060

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:4日目~5日目

基準寸法で外形やT溝をデザインした、ベーシックフレーム ヘビー級。【特長】・アルファフレームの基本とな...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AFSV-4030-8

AFSV-4030-8の寸法図 赤丸:規格タップ位置

寸法図
赤丸:規格タップ位置

A部詳細

A部詳細

AFSV-4045-8

AFSV-4045-8の寸法図 赤丸:規格タップ位置

寸法図
赤丸:規格タップ位置

A部詳細

A部詳細

AFSV-4060-8

AFSV-4060-8の寸法図 赤丸:規格タップ位置

寸法図
赤丸:規格タップ位置

A部詳細

A部詳細

製品仕様

AFSV-4030-8

AFSV-4030-8の外観

AFSV-4045-8

AFSV-4045-8の外観

AFSV-4060-8

AFSV-4060-8の外観
 

【仕様】

型番販売寸法材質引張強度断面積質量断面ニ次モーメン卜
AFSV-4030-815~4,000mmA6063S-T5185N/mm2700.1mm21.89kg/mIx 11.1×104mm4Iy 10.9×104mm4
AFSV-4045-815~4,000mmA6063S-T5185N/mm2696.5mm21.881kg/mIx 11×104mm4Iy 10.7×104mm4
AFSV-4060-815~4,000mmA6063S-T5185N/mm2678.7mm21.832kg/mIx 10.8×104mm4Iy 10.3×104mm4
  • 切断公差:±0.3mm(≦2m)
  • 表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)クリア電着塗装※
  • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
  • ※ 型式最後の-Wは両端面タップ加工、-Tは片端面タップ加工を意味します。
  • ※ 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。

開発秘話

 

角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使うことにより、
材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合することで自由な組み合わせを実現しています。

型番リスト

表示件数

外形角度

タップ加工

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
30°
なし
15 ~ 4000
10
1個
30°
T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 4000
10
1個
45°
なし
15 ~ 4000
10
1個
45°
T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 4000
10
1個
60°
なし
15 ~ 4000
10
1個
60°
T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 4000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
4日目
-
( - )
5日目
-
( - )
4日目
-
( - )
5日目
-
( - )
4日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

基準寸法で外形やT溝をデザインした、ベーシックフレーム ヘビー級。
【特長】
・アルファフレームの基本となるフレームです。
・基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます。
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装することにより、表面にクリアな質感を再現。
【用途】
・FA装置カバーの材料として最適。
・展示会用カバーの部材、作業台用の部材、架台用の部材なども最適。
・角度フレーム。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSV-4030/4045/4060のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q指定寸法で購入できますか?
A
15~4,000mmまで可能です。(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品もございます。)切断寸法単位はmmになります。
Q切断公差はどのくらいですか?
A
±0.3mm(≦2m)となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSV-4030/4045/4060
ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4060
ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-4040
ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSV-2030/2045/2060
ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-4080
ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-8080
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格------
通常出荷日4日目〜4日目〜2日目〜4日目〜4日目〜5日目〜
フレーム形状角度つき長方形正方形角度つき長方形正方形
フレームシリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズ
基準フレーム幅(mm)404040204080
溝面種類2面溝4面溝4面溝2面溝4面溝4面溝
表面処理アルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング