17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タップ加工

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [15-4000/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 5日以内

    ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSR-808040

    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-808040-8の仕様

    AFSR-808040-8の外観

    AFSR-808040-8の外観

    AFSR-808040-8の寸法図

    AFSR-808040-8の寸法図
    赤丸:規格タップ位置

    B部詳細

    B部詳細

    • 販売寸法:15~4,000mm
    • 切断公差:±0.3mm(≦2m)
    • 材質:A6063S-T5
    • 表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)クリア電着塗装※
    • 引張強度:185N/mm2
    • 断面積:1,239.4mm2
    • 質量:3.346kg/m
    • 断面二次モーメント:Ix 74.5×104mm4、Iy 74.5×104mm4
    • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
    • ※ 型式最後の-Wは両端面タップ加工、-Tは片端面タップ加工を意味します。
    • ※ 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。

    開発秘話

     

    角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使うことにより、
    材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合することで自由な組み合わせを実現しています。

    型番リスト

    表示件数

    タップ加工

    長さ

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    なし
    15 ~ 4000
    10
    1個
    T(片端面) / W(両端面)
    15 ~ 4000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    基準寸法で外形やT溝をデザインした、ベーシックフレーム ヘビー級。
    【特長】
    ・アルファフレームの基本となるフレームです。
    ・基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます。
    ・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装することにより、表面にクリアな質感を再現。
    【用途】
    ・FA装置カバーの材料として最適。
    ・クリーン関連の枠組み用の部材。
    ・展示会用カバーの部材。
    ・L型形状フレーム1ヵ所角なしR40。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSR-808040のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q指定寸法で購入できますか?
    A
    15~4,000mmまで可能です。(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品もございます。)切断寸法単位はmmになります。
    Q切断公差はどのくらいですか?
    A
    ±0.3mm(≦2m)となります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSR-808040
    ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSC-808040
    ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSR-4040
    ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSL-808040
    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSR-3030
    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSR-2020
    メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
    通常価格------
    通常出荷日4日目〜6日目〜4日目〜4日目〜4日目〜4日目〜
    フレーム形状L・R形状C面付きR形状L形状R形状R形状
    フレームシリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズ
    基準フレーム幅(mm)404040403020
    表面処理アルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイト
    材質A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング