17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タップ加工

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [15-4000/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 5日以内

    ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSR-4040

    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    AFSR-4040-8の寸法図 赤丸:規格タップ位置

    寸法図
    赤丸:規格タップ位置

    B部詳細

    B部詳細

    製品仕様

    AFSR-4040-8の外観

    外観

     

    製品仕様

    • 販売寸法:15~4,000mm
    • 切断公差:±0.3mm(≦2m)
    • 材質:A6063S-T5
    • 表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)クリア電着塗装※
    • 引張強度:185N/mm2
    • 断面積:526.1mm2
    • 質量:1.42kg/m
    • 断面二次モーメント:Ix 7.41×104mm4、Iy 7.41×104mm4
    • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
    • ※ 型式最後の-Wは両端面タップ加工、-Tは片端面タップ加工を意味します。
    • ※ 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。

    開発秘話

     

    角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使うことにより、
    材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合することで自由な組み合わせを実現しています。

    型番リスト

    表示件数

    タップ加工

    長さ

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    なし
    15 ~ 4000
    10
    1個
    T(片端面) / W(両端面)
    15 ~ 4000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    基準寸法で外形やT溝をデザインした、ベーシックフレーム ヘビー級。
    【特長】
    ・ベーシックフレーム M8シリーズは、アルファフレームの基本となるアルミフレーム。
    ・標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせ可能。
    ・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装することにより、表面にクリアな質感を再現。
    【用途】
    ・FA装置カバーの材料として最適。
    ・クリーン関連の枠組み用の部材。
    ・展示会用カバーの部材。
    ・1ヵ所角なしR40。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSR-4040のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q指定寸法で購入できますか?
    A
    15~4,000mmまで可能です。(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品もございます。)切断寸法単位はmmになります。
    Q切断公差はどのくらいですか?
    A
    ±0.3mm(≦2m)となります。
    Q型番:AFSR-4040-8 に適合する、後入れナットの型番を教えてください。
    A
    アルミフレーム 型番:AFSR-4040-8は、NIC社のベーシックフレーム M8シリーズ になりますので後入れナットはM8シリーズ用の以下が適合します。

    型番:NAMT-08-4 後入れナット(スチール製)M4サイズ
    型番:NAMT-08-5 後入れナット(スチール製)M5サイズ
    型番:NAMT-08-6 後入れナット(スチール製)M6サイズ
    型番:NAMT-08 後入れナット(スチール製)M8サイズ

    また、材質違い(ステンレス製/カジリ防止付)で下記型式の後入れナットも適合します。

    型番:NAMS-08-04 後入れナットM4
    型番:NAMS-08-05 後入れナットM5
    型番:NAMS-08-06 後入れナットM6
    型番:NAMS-08 後入れナットM8

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSR-4040
    ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-4040
    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSR-3030
    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSR-2020
    ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-4040F
    ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFSF-4040L
    メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
    通常価格------
    通常出荷日4日目〜2日目〜4日目〜4日目〜1日目〜4日目〜
    フレーム形状R形状正方形R形状R形状正方形正方形
    フレームシリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズ
    基準フレーム幅(mm)404030204040
    フレームサイズ40×4040×4030×3020×2040×4040×40
    溝面種類2面溝4面溝2面溝2面溝4面溝3面溝
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト