17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タップ加工

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [15-4000/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 5日以内

    ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-45180L

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:4日目~5日目

    設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が可能なフレーム。【特長...

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    M8シリーズ スタンダード級 AFS-45180Lの寸法図 ○NIC規格タップ位置

    ○NIC規格タップ位置

    製品仕様

    M8シリーズ スタンダード級 AFS-45180Lの外観

    外観

    • 表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)、クリア電着塗装
      ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
    • 切断方法:mm単位
    • 切断公差:±0.3mm(≦2m)
    在庫寸法販売寸法※1材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
    6,000 mm15~4,000 mmA6063S-T5185 N/mm22375.6 mm26.414 kg/mlx 57.7×104 mm4ly 784.6×104 mm4

    ※1 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。

    開発秘話

     

    角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、
    材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。

    型番リスト

    表示件数

    タップ加工

    長さ

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    なし
    15 ~ 4000
    10
    1個
    T(片端面) / W(両端面)
    15 ~ 4000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が可能なフレーム。
    【特長】
    ・基準寸法で外形やT溝をデザインし、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが可能。
    ・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
    ・カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能。
    【用途】
    ・大型ブースの材料や、ロボット架台用ベースの部材として。
    ・大型クリーンブース用の部材や、コンベア架台用の部材として。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-45180Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q指定寸法で購入できますか。
    A
    15~4,000mmまでです。(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mmです。
    Q切断公差はどのくらいですか。
    A
    ±0.3mm(≦2m)となります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-45180L
    ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-45180B
    ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4040L
    ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4080L
    ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-8080L
    ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4590L
    メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
    通常価格------
    通常出荷日4日目〜4日目2日目〜2日目〜4日目〜4日目〜
    フレーム形状長方形長方形正方形長方形正方形長方形
    フレームシリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズ
    基準フレーム幅(mm)454540408045
    フレームサイズ45×18045×18040×4040×8080×8045×90
    溝面種類4面溝4面溝4面溝4面溝4面溝4面溝
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング