17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [15-4000/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-45180B

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:4日目

    カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能なフレーム。【特長】・...

    詳細を確認

    型番:

    AFS-45180B-8-[15-4000/1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AFS-45180B-8-[15-4000/1]の仕様・寸法情報

    フレーム形状
    長方形
    フレームシリーズ
    エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
    基準フレーム幅(mm)
    45
    フレームサイズ
    45×180
    溝面種類
    4面溝
    表面処理
    [白アルマイト] アルマイト
    フレーム溝数
    1列溝×4列溝
    材質
    A6063S-T5 (205)
    表面処理(塗装)
    クリア電着塗装
    シルバー
    長さ(mm)
    15 ~ 4000
    RoHS?
    10

    商品情報

    スタンダード級 AFS-45180Bの仕様

    スタンダード級 AFS-45180Bの外観

    スタンダード級 AFS-45180Bの外観

    スタンダード級 AFS-45180Bの寸法図

    スタンダード級 AFS-45180Bの寸法図

    表面処理 : アルマイト処理(平均5μm以上)、クリア電着塗装

    • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ : 規定なし/JIS H8602 : 2010準拠)

    切断方法 : mm単位
    切断公差 : ±0.3mm(≦2m)

    技術情報

    在庫寸法販売寸法※1材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
    6,000 mm15~4,000 mmA6063S-T5(205)225 N/mm22413.9 mm26.517 kg/mlx 59.1×104 mm4ly 782.9×104 mm4

    ※1 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。

    開発秘話

     

    角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、
    アルミフレームを使う事により、材料の溶接・塗装を無くし、
    アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AFS-45180B-8-[15-4000/1]

    長さ

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    15 ~ 4000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能なフレーム。
    【特長】
    ・アルファフレームの基本となるフレームです。
    ・基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます。
    ・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
    ・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が可能。
    【用途】
    ・大型ブースの材料や、ロボット架台用ベースの部材として。
    ・大型クリーンブース用の部材や、コンベア架台用の部材として。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-45180Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q指定寸法で購入できますか。
    A
    15~4,000mmまでです。(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mmです。
    Q切断公差はどのくらいですか。
    A
    ±0.3mm(≦2m)となります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-45180B
    ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-45180L
    ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4590B
    ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4040L
    ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4080L
    ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-8080L
    メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
    通常価格------
    通常出荷日4日目4日目〜4日目2日目〜2日目〜4日目〜
    フレーム形状長方形長方形長方形正方形長方形正方形
    フレームシリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズ
    基準フレーム幅(mm)454545404080
    フレームサイズ45×18045×18045×9040×4040×8080×80
    溝面種類4面溝4面溝4面溝4面溝4面溝4面溝
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング