17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-8080L

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

M8シリーズ スタンダード級 AFS-8080Lの寸法図

M8シリーズ スタンダード級 AFS-8080Lの寸法図 ○NIC規格タップ位置

○NIC規格タップ位置

製品仕様

表面処理シルバー:アルマイト処理(平均5μm以上)、クリア電着塗装
表面処理ブラック:アルマイト処理(平均5μm以上)、艶消クリア電着塗装

  • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)

切断方法:mm単位
切断公差:±0.3mm(≦2m)

規格表

在庫寸法販売寸法※1材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
6,000 mm15~4,000 mmA6063S-T5(205)225 N/mm21335.8 mm23.607 kg/mlx 107.5×104mm4ly 107.5×104mm4

※1 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。

開発秘話

 

角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、
材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。

型番リスト

表示件数

表面処理

表面処理(塗装)

タップ加工

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
[白アルマイト] アルマイト
クリア電着塗装
シルバー
なし
15 ~ 4000
10
1個
[白アルマイト] アルマイト
クリア電着塗装
シルバー
T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 4000
10
1個
黒アルマイト
艶消クリア電着塗装
ブラック
なし
15 ~ 4000
10
1個
黒アルマイト
艶消クリア電着塗装
ブラック
T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 4000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
4日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
6日目

詳細情報

基本情報

カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能なフレーム。
【特長】
・アルファフレームの基本となるフレームです。基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます
・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が可能
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現
【用途】
・大型FA装置架台用の部材や、大型ブースの材料として
・ロボット架台用の部材や、大型クリーンブース用の部材、コンベア架台用の部材として

商品担当おすすめ

  • M4シリーズ エンドキャップ 画像

    エヌアイシ・オートテック

    M4シリーズ エンドキャップ

    フレーム端に取り付けるキャップとしてご使用ください。M4、M6、M8およびH10シリーズに対応しています。正方形、長方形、R形状、L形状など種類も豊富です。

  • M8シリーズ デルタブラケット ABLD-40-8 画像

    エヌアイシ・オートテック

    M8シリーズ デルタブラケット ABLD-40-8

    M8シリーズに適応するブラケットです。塗装無し、シルバー(焼付塗装)、ブラック(焼付塗装)よりお選びいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-8080Lのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外販装置の骨子として使用
4
満足度:4.0
各社の類似品を利用しますが、エヌアイシ・オートテック製は、得意先様が過去の利用実績による満足度の高さや社内規格統一を図る...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q指定寸法で購入できますか。
A
15~4,000mmまでです。(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mmです。
Q切断公差はどのくらいですか。
A
±0.3mm(≦2m)となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-8080L
ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-8080
ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4040L
ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-8080F
ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4080L
ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-45180L
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格------
通常出荷日4日目〜5日目〜2日目〜27日目〜2日目〜4日目〜
フレーム形状正方形正方形正方形正方形長方形長方形
フレームシリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズ
基準フレーム幅(mm)808040804045
フレームサイズ80×8080×8040×4080×8040×8045×180
溝面種類4面溝4面溝4面溝4面溝4面溝4面溝
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング