17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タップ加工

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [15-4000/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 27日以内
      • 28日以内

    ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-8080F

    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    M8シリーズ ライト級 AFS-8080Fの寸法図

    M8シリーズ ライト級 AFS-8080Fの寸法図 ○NIC規格タップ位置

    ○NIC規格タップ位置

    製品仕様

    表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)、クリア電着塗装

    • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)

    切断方法:mm単位
    切断公差:±0.3mm(≦2m)

    規格表

    在庫寸法販売寸法※1材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
    6,000 mm15~4,000 mmA6063S-T5(205)225 N/mm21064.9 mm22.875 kg/mlx 82.5×104mm4ly 82.5×104mm4

    ※1 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。

    開発秘話

     

    角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、
    材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。

    型番リスト

    表示件数

    タップ加工

    長さ

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    なし
    15 ~ 4000
    10
    1個
    T(片端面) / W(両端面)
    15 ~ 4000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    27日目
    -
    ( - )
    28日目

    詳細情報

    基本情報

    アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現したフレーム。
    【特長】
    ・アルファフレームの基本となるフレームです。基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます
    ・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が可能
    ・カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能
    【用途】
    ・大型FA装置架台用の部材や、大型ブースの材料として
    ・ロボット架台用の部材や、大型クリーンブース用の部材や、コンベア架台用の部材として

    商品担当おすすめ

    • M4シリーズ エンドキャップ 画像

      エヌアイシ・オートテック

      M4シリーズ エンドキャップ

      フレーム端に取り付けるキャップとしてご使用ください。M4、M6、M8およびH10シリーズに対応しています。正方形、長方形、R形状、L形状など種類も豊富です。

    • M8シリーズ デルタブラケット ABLD-40-8 画像

      エヌアイシ・オートテック

      M8シリーズ デルタブラケット ABLD-40-8

      M8シリーズに適応するブラケットです。塗装無し、シルバー(焼付塗装)、ブラック(焼付塗装)よりお選びいただけます。

    • シリコンゴムシート 画像
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-8080Fのレビュー
    3.5平均満足度:3.52件のレビュー
    外販設備製作時付帯部品として使用
    5
    満足度:5.0
    外販設備の躯体等製作時に付帯部品として使用しています。平素よりフレーム材を利用し種々の構造物製作をする機会が多いため、各...もっと読む
    1人が参考にしています。
    自動車関連の検査治具に使用
    2
    満足度:2.0
    自動車関連の検査治具に、このベーシックフレーム(AFS-8080F-8)を使用しました。複数のメーカーを比較し、一番重さ...もっと読む

    ミスミからのコメント

    ご不便をお掛けしまして申し訳ございません。カーブしている場合配送中に打痕等で変形した可能性があります。 交換対応可能でございますので次回より平面ではない場合ご連絡くださいませ。

    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q指定寸法で購入できますか。
    A
    15~4,000mmまでです。(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mmです。
    Q切断公差はどのくらいですか。
    A
    ±0.3mm(≦2m)となります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-8080F
    ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-8080
    ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-4040F
    ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-4080F
    ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-8080L
    ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3030F
    メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
    通常価格------
    通常出荷日27日目〜5日目〜1日目〜6日目〜4日目〜2日目
    フレーム形状正方形正方形正方形長方形正方形正方形
    フレームシリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズ
    基準フレーム幅(mm)808040408030
    フレームサイズ80×8080×8040×4040×8080×8030×30
    溝面種類4面溝4面溝4面溝4面溝4面溝4面溝

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング