17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タップ加工

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [15-4000/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内
      • 5日以内

    ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-4040

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:2日目~5日目

    アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現したフレーム。【特長】・...

    詳細を確認
    • 【1日目出荷対象商品】
      AFS-4040-8のカット品は12時半までのご注文で1日目出荷致します。

      ※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
      (例)金曜日12:30までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
      ※追加工がある場合を除く

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    M8シリーズ ヘビー級 AFS-4040の寸法図

    M8シリーズ ヘビー級 AFS-4040の寸法図

    ○NIC規格タップ位置

    製品仕様

    表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)、クリア電着塗装

    • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)

    切断方法:mm単位
    切断公差:±0.3mm(≦2m)

    規格表

    在庫寸法販売寸法※1材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
    6,000 mm15~4,000 mmA6063S-T5(205)225 N/mm2740.8 mm22,000 kg/mlx 11.6×104 mm4ly 11.6×104 mm4
    • ※ 1 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。

    開発秘話

     

    角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、材料の溶接・塗装を無くし、
    アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。

    型番リスト

    表示件数

    タップ加工

    長さ

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    なし
    15 ~ 4000
    10
    1個
    T(片端面) / W(両端面)
    15 ~ 4000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現したフレーム。
    【特長】
    ・アルファフレームの基本となるフレームです。基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます
    ・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が可能
    ・カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能
    【用途】
    ・FA装置カバーの材料や、フェンス用の部材として
    ・作業台用の部材や、架台用の部材として

    ご注意

    • 【1日目出荷対象商品】
      AFS-4040-8のカット品は12時半までのご注文で1日目出荷致します。

      ※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
      (例)金曜日12:30までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
      ※追加工がある場合を除く

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-4040のレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    機械組立
    5
    満足度:5.0
    近辺の商社さんより安く早く手に入れることが出来たので良かったです。
    0人が参考にしています。
    装置の架台用に
    5
    満足度:5.0
    装置の架台用に使っていますが、色々な形状があるため作りたい架台製作できています。
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q指定寸法で購入できますか。
    A
    15~4,000mmまでです。(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mmです。
    Q切断公差はどのくらいですか。
    A
    ±0.3mm(≦2m)となります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-4040
    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4040
    ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4040L
    ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-4040F
    ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-4080
    ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-8080
    メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
    通常価格------
    通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜1日目〜4日目〜5日目〜
    フレーム形状正方形正方形正方形正方形長方形正方形
    フレームシリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズ
    基準フレーム幅(mm)404040404080
    フレームサイズ40×4040×4040×4040×4040×8080×80
    溝面種類4面溝4面溝4面溝4面溝4面溝4面溝

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング