17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タップ加工

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [15-4000/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 5日以内

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSW-3030

    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSW-3030 外形図

    T溝詳細図

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSW-3030 製品仕様関連画像2

    製品仕様

    製品仕様

    • 表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)、クリア電着塗装※1
    • 切断寸法:mm単位
    • 切断公差:±0.3mm(≦2m)

    ※1:熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)

    技術情報

    販売寸法※2材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
    15~4,000mmA6063S-T5(205)225N/mm2368.1mm20.994kg/mIx 3.49×104mm4Iy 3.46×104mm4

    ※2:商品を安全に発送する為、販売寸法を設定させていただいております。

    標準座グリ基準寸法(M6)

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSW-3030 製品仕様関連画像3
    単位:mm
    -dsd'dkD'KH'H"
    寸法66.6101161148

    加工内容

    • タップ加工T:片端面M6タップ(深さ12mm)
    • タップ加工W:両端面M6タップ(深さ12mm)
    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSW-3030 製品仕様関連画像

    型番リスト

    表示件数

    タップ加工

    長さ

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    なし
    15 ~ 4000
    10
    1個
    T(片端面) / W(両端面)
    15 ~ 4000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アルファフレームの基本となるフレームです。
    ・基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSW-3030のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    機械架台
    5
    満足度:5.0
    機械架台製作に使用しました。 問題なく使用出来たので今後また、購入検討します。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSW-3030
    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3030
    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-3030
    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-3030
    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSW-2020
    ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSW-3060L
    メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
    通常価格------
    通常出荷日4日目〜3日目11日目〜4日目〜6日目〜4日目〜
    フレーム形状正方形正方形正方形正方形正方形長方形
    フレームシリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズ
    基準フレーム幅(mm)303030302030
    フレームサイズ30×3030×3030×3030×3020×2030×60
    溝面種類2面溝(対向)4面溝3面溝2面溝2面溝(対向)2面溝(対向)
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング