メカニカル部品技術窓口

AFSV-3015-6
○NIC規格タップ位置

AFSV-3030-6
○NIC規格タップ位置

AFSV-3045-6
○NIC規格タップ位置

AFSV-3060-6
○NIC規格タップ位置

AFSV-3075-6
○NIC規格タップ位置

AFSV-3015-6の外観

AFSV-3030-6の外観

AFSV-3045-6の外観

AFSV-3060-6の外観

AFSV-3075-6の外観
| 型番 | 在庫寸法 | 販売寸法※1 | 材質 | 引張強度 | 断面積 | 質量 | 断面二次モーメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFSV-3015-6 | 6,000 mm | 15~4,000 mm | A6063S-T5(205) | 225 N/mm2 | 395.5 mm2 | 1.068 kg/m | lx 3.50×104 mm4 | ly 3.54×104 mm4 |
| AFSV-3030-6 | 6,000 mm | 15~4,000 mm | A6063S-T5 | 185 N/mm2 | 400.6 mm2 | 1.082 kg/m | lx 3.53×104 mm4 | ly 3.67×104 mm4 |
| AFSV-3045-6 | 6,000 mm | 15~4,000 mm | A6063S-T5 | 185 N/mm2 | 405.5 mm2 | 1.095 kg/m | lx 3.55×104 mm4 | ly 3.61×104 mm4 |
| AFSV-3060-6 | 6,000 mm | 15~4,000 mm | A6063S-T5 | 185 N/mm2 | 398.0 mm2 | 1.075 kg/m | lx 3.54×104 mm4 | ly 3.50×104 mm4 |
| AFSV-3075-6 | 6,000 mm | 15~4,000 mm | A6063S-T5(205) | 225 N/mm2 | 373.8 mm2 | 1.009 kg/m | lx 3.37×104 mm4 | ly 3.27×104 mm4 |
角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、
アルミフレームを使う事により、材料の溶接・塗装を無くし、
アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 7日目 |
カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能なフレーム。
【特長】
・アルファフレームの基本となるフレームです。
・基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます。
・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が可能。
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
【用途】
・FA装置カバーの材料や、治具用のガイドの部材として。
・コンベア用ガイドの部材や、L型形状フレームとして。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):966円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.4通常価格(税別):2,361円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
0通常価格(税別):4,317円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,755円~

ミスミ
アルミフレーム 5シリーズ 正方形 20×20mm 1列溝 4面溝
4.7通常価格(税別):549円~

ミスミ
アルミフレーム 5シリーズ Nタイプ 正方形 20×20mm 1列溝 4面溝
0通常価格(税別):1,703円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×60mm 2列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,667円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×80mm 2列溝 4面溝
4.7通常価格(税別):3,543円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 長方形 30×60mm 2列溝 4面溝
3通常価格(税別):4,650円~