17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タップ加工

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [15-4000/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 5日以内

    ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSU-3060L

    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    AFSU-3060L-6の寸法図

    ○:NIC規格タップ位置

    T溝詳細図(A部)

    T溝詳細図(A部)

    製品仕様

    AFSU-3060L-6の外観(シルバー)

    外観(シルバー)

    • 販売寸法:15~4,000mm
    • 切断公差:±0.3mm(≦2m)
    • 材質:A6063S-T5(205)
    • 表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)クリア電着塗装※
    • 引張強度:225N/mm2
    • 断面積:489.0mm2
    • 質量:1.320kg/m
    • 断面二次モーメント:Ix 5.16×104 mm4、Iy 18.5×104 mm4
    • 適応エンドキャップ:ECP-3060-6、ECP-3060-6-GY
    • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
    • ※ 型式最後の-Tは、片端面タップ加工を意味します。
    • ※ 型式最後の-Wは、両端面タップ加工を意味します。
    • ※ 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。

    開発秘話

     

    角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、
    アルミフレームを使う事により、材料の溶接・塗装を無くし、
    アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。

    型番リスト

    表示件数

    タップ加工

    長さ

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    なし
    15 ~ 4000
    10
    1個
    T(片端面) / W(両端面)
    15 ~ 4000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    アルファフレームの基本となるフレーム。
    【特長】
    ・標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来る。
    ・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
    ・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が出来る。
    ・組立サポートは、カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能。
    【用途】
    ・FA装置カバーの材料として。
    ・クリーン関連の枠組み用の部材。
    ・1面フラット3面溝有り部材。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSU-3060Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q指定寸法で購入できますか?
    A
    15~4,000mmまで(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mm。
    Q切断公差はどのくらいですか?
    A
    ±0.3mm(≦2m)となります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSU-3060L
    ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSU-3030L
    ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFS-3060L
    ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSF-3060L
    ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSW-3060L
    ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSH-3060L
    メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
    通常価格------
    通常出荷日4日目〜4日目〜1日目〜4日目〜4日目〜4日目〜
    フレーム形状長方形正方形長方形長方形長方形長方形
    フレームシリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズ
    基準フレーム幅(mm)303030303030
    フレームサイズ30×6030×3030×6030×6030×6030×60
    溝面種類1面溝1面溝4面溝3面溝2面溝(対向)2面溝(対向)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング