17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タップ加工

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [15-4000/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 5日以内

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-6060

    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-6060 外形図
    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-6060 A部詳細図

    A部詳細

    製品仕様

    材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
    A6063S-T5(205)225N/mm2948.8mm22.562kg/mIx 43.6×104mm4Iy 43.6×104mm4

    型番リスト

    表示件数

    タップ加工

    長さ

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    なし
    15 ~ 4000
    10
    1個
    T(片端面) / W(両端面)
    15 ~ 4000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アルファフレームの基本となるフレームです。
    ・基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-6060のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-6060
    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-6060
    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-6060
    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-3030
    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-3060
    ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFS-6060L
    メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
    通常価格------
    通常出荷日4日目〜1日目4日目〜4日目〜4日目〜1日目〜
    フレーム形状正方形正方形正方形正方形長方形正方形
    フレームシリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズ
    基準フレーム幅(mm)606060303060
    フレームサイズ60×6060×6060×6030×3030×6060×60
    溝面種類2面溝4面溝3面溝2面溝2面溝4面溝
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング