17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タップ加工

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [15-4000/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内
      • 12日以内

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-3030

    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    M6シリーズ ヘビー級 AFSF-3030の寸法図 ○NIC規格タップ位置

    ○NIC規格タップ位置

    製品仕様

    M6シリーズ ヘビー級 AFSF-3030の外観

    外観

    • 表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)、クリア電着塗装
      ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
    • 切断方法:mm単位
    • 切断公差:±0.3mm(≦2m)
    在庫寸法販売寸法※1材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
    6,000 mm15~4,000 mmA6063S-T5185 N/mm2384.8 mm21,039 kg/mlx 3.55×104mm4ly 3.54×104mm4

    ※1 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。

    開発秘話

     

    角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、
    材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。

    型番リスト

    表示件数

    タップ加工

    長さ

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    なし
    15 ~ 4000
    10
    1個
    T(片端面) / W(両端面)
    15 ~ 4000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    11日目
    -
    ( - )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能なフレーム。
    【特長】
    ・基準寸法で外形やT溝をデザインし、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせ可能。
    ・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
    ・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が可能。
    【用途】
    ・大型ブースの材料や、大型FA装置架台用の部材、ロボット架台用ベースの部材として。
    ・大型クリーンブース用の部材や、コンベア架台用の部材として。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-3030のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q指定寸法で購入できますか。
    A
    15~4,000mmまでです。(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mmです。
    Q切断公差はどのくらいですか。
    A
    ±0.3mm(≦2m)となります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-3030
    ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSF-3030L
    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3030
    ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFSF-3030F
    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-3060
    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-6060
    メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
    通常価格------
    通常出荷日11日目〜4日目〜3日目4日目〜4日目〜4日目〜
    フレーム形状正方形正方形正方形正方形長方形正方形
    フレームシリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズ
    基準フレーム幅(mm)303030303060
    フレームサイズ30×3030×3030×3030×3030×6060×60
    溝面種類3面溝3面溝4面溝3面溝3面溝3面溝

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング