17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSV-2030/2045/2060

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:4日目~5日目

アルファフレームの基本となるフレーム。【特長】・標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AFSV-2030-4の寸法図 ○:NIC規格タップ位置

AFSV-2030-4
○:NIC規格タップ位置

AFSV-2045-4の寸法図 ○:NIC規格タップ位置

AFSV-2045-4
○:NIC規格タップ位置

AFSV-2060-4の寸法図 ○:NIC規格タップ位置

AFSV-2060-4
○:NIC規格タップ位置

T溝詳細図(A部)

T溝詳細図(A部)

製品仕様

AFSV-2030-4の外観(シルバー)

AFSV-2030-4の外観(シルバー)

AFSV-2045-4の外観(シルバー)

AFSV-2045-4の外観(シルバー)

AFSV-2060-4の外観(シルバー)

AFSV-2060-4の外観(シルバー)

製品仕様

  • 販売寸法:15~4,000mm
  • 切断公差:±0.3mm(≦2m)
  • 材質:A6063S-T5
  • 表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)クリア電着塗装※
  • 引張強度:185N/mm2
  • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
  • ※ 型式最後の-Tは、片端面タップ加工を意味します。
  • ※ 型式最後の-Wは、両端面タップ加工を意味します。
  • ※ 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。

製品仕様

  • 断面積:170.2mm2
  • 質量:0.46kg/m
  • 断面二次モーメント:Ix 0.62×104 mm4、Iy 0.69×104 mm4
  • 適応エンドキャップ:ECPV-2030-4

製品仕様

  • 断面積:167.5mm2
  • 質量:0.452kg/m
  • 断面二次モーメント:Ix 0.63×104 mm4、Iy 0.66×104 mm4
  • 適応エンドキャップ:ECPV-2045-4

製品仕様

  • 断面積:165mm2
  • 質量:0.446kg/m
  • 断面二次モーメント:Ix 0.63×104 mm4、Iy 0.64×104 mm4
  • 適応エンドキャップ:ECPV-2060-4

開発秘話

 

角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。

型番リスト

表示件数

外形角度

タップ加工

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
30°
なし
15 ~ 4000
10
1個
30°
T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 4000
10
1個
45°
なし
15 ~ 4000
10
1個
45°
T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 4000
10
1個
60°
なし
15 ~ 4000
10
1個
60°
T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 4000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
4日目
-
( - )
5日目
-
( - )
4日目
-
( - )
5日目
-
( - )
4日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

アルファフレームの基本となるフレーム。
【特長】
・標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来る。
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が出来る。
・組立サポートは、カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能。
【用途】
・小型のカバーの材料として。
・軽荷重の小物架台など材料として。
・角度フレーム。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSV-2030/2045/2060のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q指定寸法で購入できますか?
A
15~4,000mmまで(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mm。
Q切断公差はどのくらいですか?
A
±0.3mm(≦2m)となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSV-2030/2045/2060
ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2060
ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-1020-4
ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4060
ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSF-2020
ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSC-2020
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格------
通常出荷日4日目〜4日目21日目4日目〜4日目〜4日目〜
フレーム形状角度つき長方形長方形長方形正方形C面付き
フレームシリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズ
基準フレーム幅(mm)202010402020
溝面種類2面溝4面溝2面溝(対向)4面溝3面溝2面溝
表面処理アルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング