17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タップ加工

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
      [15-4000/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内
      • 7日以内

    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2040

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -

    標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることができるフレーム。【特長】・アルミフレ...

    詳細を確認

    商品情報

    外形図

    AFST-2040-4の寸法図

    製品仕様

    AFST-2040-4の外観

    カラー:シルバー

    在庫寸法販売寸法※1材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
    6,000 mm15~4,000 mmA6063S-T5185 N/mm2264.7 mm20.715 kg/mlx 1.21×104 mm4ly 4.55×104 mm4

    ※1 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。

    詳細情報

    基本情報

    標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることができるフレーム。
    【特長】
    ・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
    ・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立ができる。
    ・組立サポート、マーキングシステムは、カクチャで作図したアルミフレームに部品配置図を印刷できる。
    【用途】
    ・小型のカバーの材料として。
    ・軽荷重の小物架台など材料として。
    ・二面フラット二面溝有り部材。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト