17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 許容トルク範囲(N・m)

  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 最高回転数範囲(r/min)

  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 最高回転数(r/min)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内
    • 19日以内

ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ

通常単価(税別)
26,114102,306
税込単価
28,725112,537
通常出荷日:18日目~19日目

【特長】・屋外、酸性、アルカリ性などの腐食雰囲気にも対応。・ローラチェーンとスプロケットにオーステナイ...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ 外形図_01

・C寸度はチェーンのジョイントリンクの取付け、取外しも必要なスペース。
・F寸度はタップ穴を加工していただく推奨寸度を示しています。

規格表

型番JIS呼称下穴径軸径範囲慣性モーメント
(kg・m2
GD2
(kgf・m2
チェーンDDHLlSCF概略質量(kg)50r/min以下の許容伝達トルク(N・m)
最小最大ピッチ最大幅E
CR4012H-SS4012911222.38×10-49.52×10-412.732.6613579.4367.49160.7874
CR4014H-SS4014911284.37×10-41.75×10-312.732.6694379.4367.49161.11101
CR4016H-SS40161316327.64×10-43.06×10-312.732.6775087.4407.45201.53132
CR5014H-SS50141316351.33×10-35.32×10-315.87540.4865399.7459.710212.11191
CR5016H-SS50161318402.11×10-38.44×10-315.87540.4966099.7459.710212.68250
CR5018H-SS50181318453.41×10-31.36×10-215.87540.41077099.7459.710213.51317
CR6018H-SS60181822569.03×10-33.61×10-219.0550.412885123.55611.513266.36605
CR6022H-SS60221828712.10×10-28.40×10-219.0550.4152110123.55611.5132610.09821

※軸径範囲は、JISにもとづくものですが、最小軸径は下穴径以上でご使用できます。
※最大軸穴径は衝撃や正逆回転のない一般的な平滑伝動の場合の許容軸穴径を表わしています。
※慣性モーメント、GD2は下穴の場合です。

型番リスト

表示件数

許容トルク範囲

(N・m)

外径 D

(φ)

全長 L

(mm)

最高回転数範囲

(r/min)

許容トルク

(N・m)

最高回転数

(r/min)

慣性モーメント

(kg・m2)

RoHS?最小発注数量
20.01~50.00
61
79.4
301~1000
33
400
2.38X10-4
10
1個
20.01~50.00
69
79.4
301~1000
45
400
4.37X10-4
10
1個
50.01~100.00
77
87.4
301~1000
59
400
7.64X10-4
10
1個
50.01~100.00
86
99.7
100~300
96
300
1.33X10-3
10
1個
100~500未満
107
99.7
100~300
159
300
3.41X10-3
10
1個
100~500未満
128
123.5
100~300
345
200
9.03X10-3
10
1個
100~500未満
152
123.5
100~300
468
200
2.10X10-2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,114
( 28,725 )
18日目
29,442
( 32,386 )
18日目
32,896
( 36,186 )
19日目
42,273
( 46,500 )
19日目
56,211
( 61,832 )
18日目
84,666
( 93,133 )
18日目
102,306
( 112,537 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外、酸性、アルカリ性などの腐食雰囲気にも対応。
・ローラチェーンとスプロケットにオーステナイト系ステンレスを採用。
・-20~200℃の広範囲の温度で使用可能。※ケース付きで80℃を超えてのご使用は避けてください。
・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ
ナイロンチェーンカップリング 標準タイプ
ナイロンチェーンカップリング Hタイプ
ローラチェーンカップリング ケース ステンレスシリーズ
チェーンカップリング MBセミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー) 本体片側
FBKチェーンカップリング 本体片側 軸穴加工済(旧JISキー)
メーカー椿本チエインツバキE&MツバキE&M椿本チエイン片山チエン片山チエン
通常価格26,114-4,228 -10,3054,634 -4,028 -4,394 -
通常出荷日18日目〜6日目9日目18日目6日目4日目〜
種類本体のみ本体のみ本体のみケースのみ本体のみ本体のみ
本体材質ステンレス炭素鋼超超ジュラルミン-機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼
使用温度範囲(℃)-20::200-5::60-20::110-10::80--

チェーン形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト