17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

SUS IDアダプター【2個入り】

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SUS IDアダプター 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス

規格表

SUS IDアダプター 製品仕様

使用例

SUS IDアダプター 使用例

KANA標準SUSアイドラースプロケットをご利用ください。

商品特長詳細

挿入されるピンの寸法を個別にご用意いただく必要が無くなり、大変便利な商品です。

型番リスト

表示件数

対応ベアリング

Do

(mm)

T

(mm)

最小発注数量
6000ZZ
14.7
4
1パック

2個入り

6001ZZ
16
4
1パック

2個入り

6201ZZ
16
4
1パック

2個入り

6202ZZ
20
4
1パック

2個入り

6203ZZ
24
4.5
1パック

2個入り

6204ZZ
27
4.5
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
435
( 479 )
6日目
677
( 745 )
6日目
1,005
( 1,106 )
6日目
828
( 911 )
6日目
913
( 1,004 )
6日目
998
( 1,098 )
6日目

詳細情報

基本情報

●KANAステンレスアイドラースプロケット専用商品
●全ての内径をD10に統一可
●2個1Set販売商品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS IDアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS IDアダプター
スチール スプロケット アイドラー(SUS製) (SIS-SUS)
スチール スプロケット アイドラー(両シール) (SIS-UU)
エンプラ スプロケット アイドラー (EIS-S)
標準エンプラアイドラースプロケット
IDアダプター
メーカー片山チエンイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション片山チエン片山チエン
通常価格435-4,484 -2,230 -2,521 -1,403 -233 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜3日目〜3日目6日目6日目
軸穴径 d(mm)101515151510
材質ステンレスステンレススチールポリアミド6ナイロン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング