17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

IDアダプター【2個入り】

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

IDアダプター 外形図

製品仕様

  • 表面処理:黒染処理

規格表

 
IDアダプター 製品仕様

使用例

IDアダプター 使用例

KANA標準アイドラースプロケットをご利用ください。

商品特長詳細

挿入されるピンの寸法を個別にご用意いただく必要が無くなり、大変便利な商品です。

型番リスト

表示件数

対応ベアリング

Do

(mm)

T

(mm)

最小発注数量
6000ZZ
14.7
4
1パック

2個入り

6001ZZ
16
4
1パック

2個入り

6201ZZ
16
4
1パック

2個入り

6202ZZ
20
4
1パック

2個入り

6203ZZ
24
4.5
1パック

2個入り

6204ZZ
27
4.5
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
239
( 263 )
6日目
233
( 256 )
6日目
327
( 360 )
6日目
291
( 320 )
6日目
457
( 503 )
6日目
480
( 528 )
6日目

詳細情報

基本情報

●KANAアイドラースプロケット専用商品
●全ての内径をD10に統一可
●2個1Set販売商品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IDアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IDアダプター
スチール スプロケット アイドラー(両シール) (SIS-UU)
スプロケットアイドラーA型 SPB
エンプラ スプロケット アイドラー (EIS-S)
スプロケットアイドラーB型 SPBS
標準エンプラアイドラースプロケット
メーカー片山チエンイマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーション小西製作所片山チエン
通常価格233-2,230 -2,707 -2,521 -3,272 -1,403 -
通常出荷日6日目3日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜6日目
軸穴径 d(mm)101520152015
表面処理黒染四三酸化鉄皮膜三価クロメートなし歯先高周波焼入れなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング