メカニカル部品技術窓口
環境破壊につながる有機溶剤を使用しておりません。【特長】・施工環境の改善・地球環境の保全につながる無溶...
詳細を確認| 薬品名 | 体積変化率 |
|---|---|
| 水 | ◎ |
| 沸騰水 | ◎ |
| 都市ガス | ◎ |
| LPG | ◎ |
| 塩酸(3%) | ◎ |
| 濃硫酸 | 分解 |
| 硫酸(10%) | ◎ |
| 濃硝酸 | ○~△ |
| 硝酸(7%) | ◎ |
| 酢酸(10%) | ◎ |
| フッ酸 | 分解 |
| 水酸化ナトリウム(1%) | ◎ |
| 水酸化ナトリウム(20%) | ◎ |
| 水酸化ナトリウム(50%) | ◎ |
| 薬品名 | 体積変化率 |
|---|---|
| アンモニア水(10%) | ◎ |
| 塩化ナトリウム(10%) | ◎ |
| 炭酸ナトリウム(20%) | ◎ |
| 過酸化水素水(3%) | ◎ |
| アセトン | △ |
| エチレングリコール | ◎ |
| プロピレングリコール | ◎ |
| ブチルアルコール | ○ |
| エチルアルコール | ◎ |
| トルエン | ✕ |
| 灯油 | ◎ |
| ガソリン | ✕ |
| 軽油 | ◎ |
| 塩化メチル | △ |
※試験方法 ヘルメチックF-119の硬化物を25℃で一週間浸漬後の体積変化率(%)
※試験結果 体積変化率が10%未満は◎、10%以上~25%未満は○、25%以上~75%未満は△、体積変化率75%以上は×にて表示。
塩ビ管ネジ、給水・給湯用、消火栓・スプリンクラー用、不凍液用、都市ガス・LPG用、さや管・フレキ管ネジ接合用

水圧試験(JWWA K-161 試験方法)
試験結果
| 鋼管20A | 2.5MPa | 漏れなし |
|---|---|---|
| 鋼管50A | 5MPa | 漏れなし |
| ステンレス管20A | 2.5MPa | 漏れなし |
|---|---|---|
| ステンレス管50A | 5MPa | 漏れなし |
不凍液圧力試験(JWWA K-161 試験方法にて)エチレングリコール原液及びプロピレングリコール原液による
| 鋼管20A | 2.5MPa | 漏れなし |
|---|---|---|
| 鋼管50A | 5MPa | 漏れなし |
| ステンレス管20A | 2.5MPa | 漏れなし |
|---|---|---|
| ステンレス管50A | 5MPa | 漏れなし |
環境破壊につながる有機溶剤を使用しておりません。
【特長】
・施工環境の改善・地球環境の保全につながる無溶剤製品シックハウス対策品
【用途】
・様々な配管素材のネジ部に使用できます(ステンレス管・各種鉄管・各種ライニング鋼管・各種防食継手合金・銅管・塩ビ管・異材質の接合等)
・様々な流体で使用できます(上水道(JWWA K-146・国土交通省規格品)、給湯(JWWA K-142・国土交通省規格品)、不凍液(エチレングリコール・プロピレングリコール)、冷温水、都市ガス・LPG等)
・様々な用途で使用できます(給水、給湯設備・冷温水設備・不凍液配管設備・スプリンクラー設備・ガス配管設備・さや管やフレキ管のネジ接合)



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
保温・保冷用配管カバー 鋼管用
4
ミスミ
保温・保冷用配管カバー エルボ用・チーズ用
0通常価格(税別):500円~

ミスミ
配管カバー用テープ
4通常価格(税別):1,400円~

ヘルメチック
F-119多用途配管シール剤
4.5通常価格(税別):2,331円

ミスミ
鋼管 ねじ切り選択/指定・固定寸L~2000【SGP黒・白/SUS304・316/STPG370】
4.4通常価格(税別):720円~

ミスミ
鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ
4.3
ミスミ
ステンレス管 指定寸・固定寸(L2000・4000)【SUS316L・316・304】
4.5通常価格(税別):6,290円~

ミスミ
銅管
4
ミスミ
塩ビ管
4.9