メカニカル部品技術窓口
HT-Lock 333は、溶剤を含まない常温硬化型の嫌気性シール剤です。空気に触れている限り液状で、金...
詳細を確認| 形状 | ペースト状 |
|---|---|
| 色調 | 淡黄褐色 |
| 粘度 | 15,000cps |
| 比重 | 1.07 |
| 硬化収縮率 | 7.8% |
| 硬度 | 94 |
| セットタイム(23℃) | 10~25分 |
| 戻しトルク | 破壊 30~110kg/cm 脱出 30~100kg/cm |
| 最適隙間 | 0.2cm |
| ネジ耐圧性 | 20MPa |
| フランジ耐圧性 | 10MPa |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,587円 ( 5,046円 ) | 3日目 |
7,220円 ( 7,942円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
HT-Lock 333は、溶剤を含まない常温硬化型の嫌気性シール剤です。
空気に触れている限り液状で、金属接合部の接合面間でのみ反応硬化し、硬化物はゴム状の弾性と柔軟性を有しています。
接合面の微細な隙間を充填して100%硬化するため各種金属ネジ部、フランジ面などの接合部からの液体や気体の洩れに対して確実なシール効果を発揮します。
水質基準適合品、環境対応のシックハウス対策品です。
【特長】
・液状なので接合面の微細な隙間を充填し、小さな締め付け力でも十分なシール性が得られます
・無溶剤ですのでオープンタイムを持つ必要がありません
・硬化物はゴム状で柔軟性があり、内圧や温度の変化、振動などに対しても十分な耐性を有しております
・耐薬品、耐油、耐水、耐ガス性に優れ金属の腐食を起こしません
・チクソトロピック性なので垂れ落ちがなく作業性が良好です
・取り外しが簡単で再組み立てが可能です
【用途】
・スプリンクラー設備配管・消火栓配管
・給水給湯配管
・冷温水配管
・不凍液配管
・ガス配管
・油圧配管等に最適です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
保温・保冷用配管カバー 鋼管用
4
ミスミ
保温・保冷用配管カバー エルボ用・チーズ用
0通常価格(税別):500円~

ヘルメチック
F-119多用途配管シール剤
4.5通常価格(税別):2,331円

ミスミ
配管カバー用テープ
4通常価格(税別):1,400円~

ミスミ
鋼管 ねじ切り選択/指定・固定寸L~2000【SGP黒・白/SUS304・316/STPG370】
4.4通常価格(税別):720円~

ミスミ
鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ
4.3
ミスミ
ステンレス管 指定寸・固定寸(L2000・4000)【SUS316L・316・304】
4.5通常価格(税別):6,290円~

ミスミ
銅管
4
ミスミ
塩ビ管
4.9