メカニカル部品技術窓口
・通気管の先端は本体F寸法内に確実に入れてください。カチオン電着塗装(CHUBUスーパーコート=CSコ...
詳細を確認
| 品番 | 部品名 | 数量 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 本体 | 1 | FC150 | CSコート |
| (2) | カバー | 1 | ||
| (3) | キャップ | 1 | 溶融亜鉛メッキ | |
| (4) | 調節管 | 1 | SGP | オプション |
| (5) | パッキン | 1 | クロロプレン | - |
| (6) | 固定ボルト | 3 | SUS304 | M10×20L |
| (7) | スタッドボルト | 3 | M10×40L | |
| (8) | 六角ナット | 3 | M10 | |
| (9) | 平パッキン | 1 | 天然ゴム | - |
| 付属品 | ホークカットアンカー(M8)×4 皿ビス(M8)×4 | - | ||
| 型番 | 呼ビ径 | B | C | D1 | D2 | E | F | H | P | T | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPJ-KL | 65(2 1/2) | 215 | 164 | 82 | 68 | 150 | 10 | 400 | 187 | 5.0 | 5.5 |
| 75(3) | 230 | 184 | 93 | 81 | 170 | 10 | 400 | 200 | 5.0 | 5.5 | |
| 100(4) | 250 | 210 | 118 | 105 | 195 | 10 | 400 | 220 | 5.0 | 5.5 | |
| 125(5) | 280 | 237 | 146 | 130 | 222 | 10 | 400 | 246 | 5.0 | 5.5 |

(1)通気管を設置し、モルタルで埋め戻す。
※通気管はスラブ上より87mm±3で切断する。
※通気管は垂直に立ち上げる。(±3°以内)
※本体ツバ部の外径に合わせモルタルで継手本体下面を平らに均す。

(2)防水継手本体を通気管に差し込む。
(3)本体とスラブを締め付けする皿ビス穴に合わせ墨出しを行います。その後、本体を外しスラブ上にホークカットアンカーを4ヶ所打ち込みます。
(4)本体を通気管に挿入し、アンカーに合わせ皿ビスで固定する。
※通気管の先端は本体a部に確実に入れてください。
※挿入時、パッキンに石鹸水等を付けますと挿入が容易にできます。

(5)すりつけモルタルにて防水層との段差を解消します。
(6)防水層を巻き上げ本体上部の位置で銅線で固定する。その際、上部末端にコーキングスペースを残し、その部分にシーリング材でコーキングする。

(7)カバーをボルトで固定する。
(8)接続管を立ち上げベントキャップを取り付ける。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
28,748円 ( 31,623円 ) | 5日目 |
32,909円 ( 36,200円 ) | 5日目 |
38,683円 ( 42,551円 ) | 5日目 |
55,604円 ( 61,164円 ) | 5日目 |
・通気管の先端は本体F寸法内に確実に入れてください。カチオン電着塗装(CHUBUスーパーコート=CSコート)を施しています。
・適用管種はSGP管・VP管です。
・本体はスラブ後付け式です。
・ホークカットアンカー・皿ビスが付属します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨシタケ
空気抜弁 TA-18MLシリーズ
0通常価格(税別):4,893円~

ベン
RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天
3.5通常価格(税別):54,253円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~